Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Najwyższa elastyczność dzięki nowym bramkom DALI

Sterowanie urządzeniami DALI, grupami DALI i urządzeniami awaryjnymi za pomocą jednej bramki

Bramka DALI jest interfejsem pomiędzy instalacją KNX w budynku a cyfrowym systemem sterowania oświetleniem DALI, pozwalając połączyć dwa najważniejsze standardy w zakresie automatyki budynków.
Nowe bramki DALI DG/S 1.64.1.1 (1-polowa) i DG/S 2.64.1.1 (2-polowa) od ABB są wyposażone w zasilanie DALI i funkcje oświetlenia awaryjnego obsługujące niezależne oświetlenie awaryjne DALI.
Inteligentne sterowanie oświetleniem w standardzie DALI charakteryzuje się licznymi zaletami, wśród których można wymienić elastyczne komponenty, łatwość instalacji i proste programowanie. Standard DALI (Digital Addressable Lighting Interface – cyfrowy protokół sterowania oświetleniem) stał się obok standardu automatyki budynków KNX najważniejszą metodą sterowania oświetleniem w ramach systemu zarządzania budynkami. Duży wpływ na rozwój systemów DALI wywiera stale rosnące zapotrzebowanie rynkowe.
Standard KNX umożliwia sterowanie systemem oświetlenia i jego monitorowanie z użyciem bramki. Możliwa jest kontrola pracy pojedynczych urządzeń, ich grup lub rozsyłanie sygnału na duże obszary.


Zalety produktu:

  • Sterowanie pojedynczymi urządzeniami DALI, grupami DALI i urządzeniami awaryjnymi DALI za pomocą jednej bramki zamiast trzech.
  • Optymalizacja funkcji klatki schodowej, urządzeń podrzędnych, scen świetlnych i testowania lamp
  • Funkcje reagowania na częściowe zaniki światła i jasność tła w nocy
  • Łatwa instalacja: do demontażu bramki z szyny DIN nie są potrzebne żadne narzędzia
  • Szybsze programowanie: Łatwiejsze programowanie w ETS z użyciem szablonów przyjaznych użytkownikowi. Zmiana jednego parametru jest automatycznie wprowadzana w parametrach wszystkich 64 uczestników DALI i we wszystkich 16 grupach.
     

Dostępne dwie wersje

Bramka DALI DG/S 1.64.1.1 – 1-polowa

    1-polowa bramka DALI do użytku z systemem ABB i-bus® KNX pozwala sterować 64 pojedynczymi uczestnikami DALI. Z urządzeń tych można utworzyć 16 grup DALI i/lub scen świetlnych.

Bramka DALI DG/S 2.64.1.1 – 2-polowa

    Bramka 2-polowa wyposażona jest w dwa wyjścia, przez co można do niej podłączyć dwa razy więcej urządzeń DALI, grup DALI, scen i urządzeń awaryjnych. Bramka 2-polowa zapewnia maksymalną elastyczność w połączeniu z obsługą maksymalnej liczby grup i uczestników DALI.

Dowiedz się więcej