Nowy aktor do żaluzji i rolet z wejściami binarnymi JRA/S 6.230.3.1
Do automatycznego sterowania oświetleniem lub żaluzjami przy użyciu czujników KNX lub standardowych przycisków
Nowy aktor ABB do żaluzji i rolet wyposażony w wejścia binarne umożliwia bezpieczną i bezproblemową obsługę 6 niezależnych żaluzji, rolet, lamp lub innych odbiorników o natężeniu do 6 A. Aktor posiada 12 wejść binarnych, które pozwalają monterowi dobrać odpowiednie czujniki KNX lub inne standardowe przyciski.
Główne korzyści:
- Oszczędność czasu dzięki połączeniu wejść i wyjść w obrębie jednego urządzenia
- Oszczędność kosztów dzięki zastosowaniu tradycyjnych przełączników i przycisków
- Elastyczność dzięki możliwości kontroli żaluzji/rolet i oświetlenia
Główne cechy:
- Aktor i sensor w jednym urządzeniu
- Zastosowanie tradycyjnych przełączników i przycisków do regulacji przyciemnienia
- Wyjścia z blokadą mechaniczną do ochrony silnika
Poza standardowymi funkcjami do sterowania żaluzjami i roletami wyjść można używać do oświetlenia klatek schodowych, włączania/wyłączania z opóźnieniem, sygnalizacji, logicznych połączeń oraz można je zintegrować ze sceneriami świetlnymi. Wejścia można zaprogramować, tak aby służyły jako standardowe czujniki, czujniki regulacji natężenia światła lub czujniki do regulacji rolet, lub do obsługi nastaw/w trybie pracy wymuszonej.
Aktor jest wstępnie ustawiony na obsługę rolet. Wejścia są wewnętrznie połączone z odpowiadającymi im wyjściami, tak że urządzenie może być używane bezpośrednio po podłączeniu napięcia z szyny. Pierwszą próbę funkcjonalną można wykonać bez konieczności programowania urządzenia.
Więcej informacji pod linkiem.