Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Panel Busch-SmartTouch®

Nowy panel sterowania Busch-SmartTouch® jest tak łatwy w obsłudze, jak smartfon, a dodatkowo spełnia wszystkie wymagania dotyczące doskonałej automatyki budynku.

Panel Busch-SmartTouch® jest centralnym punktem systemu ABB i-bus® KNX, który może również pełnić funkcję domowej stacji wideo w systemie komunikacji domofonowej ABB-Welcome — doskonałe połączenie. Jest to idealne rozwiązanie zarówno dla nowych, jak i dla odnawianych budynków, dostosowane do potrzeb domów jednorodzinnych, hoteli lub sal konferencyjnych w budynkach pełniących funkcję reprezentacyjną. 

Korzyści w skrócie:

Intuicyjna obsługa przypominająca obsługę urządzeń mobilnych

    Panel Busch-SmartTouch® wpisuje się w trend mobilności: Intuicyjny wyświetlacz może służyć do załączania/wyłączania oświetlenia, przyciemniania lub rozjaśniania oświetlenia w całym budynku, a także do sterowania roletami i ogrzewaniem. Zintegrowany sterownik temperatury pomieszczenia zapewnia kompleksowe sterowanie ogrzewaniem. Za pomocą wszystkich tych funkcji i 480 elementów sterujących systemu KNX wyświetlanych na maks. 30 stronach można tworzyć kompletne sceny świetlne.

Jeden centralny punkt systemu KNX oraz stacji domofonowej systemu ABB-Welcome 

    Wielką zaletą panelu sterowania Busch-SmartTouch® jest połączenie automatyki budynku z systemem KNX oraz w pełni zintegrowanymi funkcjami systemu ABB-Welcome w jednym urządzeniu. Oprócz bezpośredniego połączenia z systemem KNX, panel jest również bezpośrednio połączony dwoma przewodami z systemem ABB-Welcome.

Najnowocześniejszy i wyjątkowo cienki ekran spełnia najwyższe wymagania

    Warto przede wszystkim zauważyć, że panel Busch-SmartTouch® jest niezwykle wąski — jego grubość wynosi zaledwie 13 mm. Jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: prawdziwego szkła w czerni lub w bieli. Dzięki temu pasuje doskonale do wyłączników z serii carat® i Busch-axcent®. Dolny pasek panelu wykonany ze szczotkowanej stali nierdzewnej dopełnia cały lśniący design swoim wyrazistym połyskiem.

Ustalamy wzorce w zakresie komfortu i oszczędności energii

    Użytkownik może wybrać swoją ulubioną stronę i ustawić programy czasowe. Konfiguracja funkcji logicznych i symulacji ruchu osób w budynku jest bardzo prosta. Dzięki temu użytkownik może oszczędzać energię, a jego życie staje się prostsze i bezpieczniejsze.