Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Wersja bezprzewodowa systemu ABB-free@home®

Urządzenia bezprzewodowe systemu ABB-free@home zapewniają ten sam poziom funkcjonalności, co urządzenia przewodowe, lecz nie wymagają podłączania przewodu magistralnego, gdyż komunikacja odbywa się za pośrednictwem częstotliwości radiowej. Uruchomienie wszystkich elementów systemu odbywa się przy użyciu tych samych, sprawdzonych interfejsów: typowej przeglądarki internetowej lub aplikacji systemu ABB-free@home. Urządzenia bezprzewodowe mogą być w łatwy sposób wykorzystywane w programach czasowych i obsługiwane za pomocą poleceń głosowych lub zdalnie przez system myABB-Living Space.

Każde urządzenie bezprzewodowe systemu free@home zasilane z sieci głównej pracuje automatycznie jako repeater zwiększający zasięg sygnału bezprzewodowego od poziomu piwnicy aż do ostatniego piętra, co gwarantuje, że żadna z informacji nie zostanie utracona.

Nowo instalowane urządzenia bezprzewodowe oferują możliwość płynnej integracji z już istniejącymi elementami przewodowymi systemu ABB-free@home: nowe elementy mogą być zamontowane jako całkowicie niezależne lub tworzyć instalację mieszaną razem z produktami połączonymi kablem magistralnym.

Najlepszy zasięg dzięki zastosowaniu sieci kratowej

Elementy sieci bezprzewodowej ABB-free@home, takie jak inteligentne łączniki do oświetlenia, łączniki żaluzjowe czy termostaty, mogą być rozmieszczone na dużej powierzchni i kilku poziomach budynku, lecz muszą zapewniać niezawodną komunikację między sobą. Urządzenia bezprzewodowe systemu ABB-free@home wykorzystują topologię sieci kratowej w celu zwiększenia do maksimum pola zasięgu sieci, dzięki czemu nawet łączniki znajdujące się na ostatnim piętrze budynku są w jej zasięgu oraz poprawnie i niezawodnie realizują otrzymywane polecenia.

W sieci kratowej poszczególne węzły komunikują się między sobą bezpośrednio, jeżeli znajdują w zasięgu lub pośrednio poprzez inny węzeł lub kilka węzłów, jeżeli są poza zasięgiem. Bezprzewodowa sieć kratowa ABB-free@home wykorzystuje technikę routingu. W procesie tym punkt dostępowy sieci automatycznie określa najbardziej efektywną ścieżkę wysyłania komunikatu z określonego punktu w sieci do punktu przeznaczenia poprzez szereg węzłów pośrednich. Proces ten jest realizowany w trybie ciągłym, dzięki czemu system może również reagować na późniejsze zmiany (np. awarie poszczególnych urządzeń, dodanie nowych urządzeń czy modyfikacja struktury), które mają niekorzystny wpływ na odbieranie danych.

Dodatkowe informacje