Seria CBT

Elastyczne sterowanie automatyką i zarządzanie systemami HVAC

CBT-3T6-5R

CBT-3T6-5R to figurujący w wykazie BTL sterownik typu BACnet Advanced Application Controller (B-AAC) wyposażony w 3 porty UniPut z triakami, 6 wejść uniwersalnych i 5 wyjść cyfrowych (przekaźnikowych).

  • CBT-3T6-5R należy do linii produktów CB Line i zaprojektowano go z myślą o bezpośrednim cyfrowym sterowaniu dachowymi urządzeniami HVAC, klimakonwektorami, pompami ciepła, niewielkimi centralami wentylacyjnymi oraz niestandardowymi systemami jednostkowymi.
  • Sterownik urządzeń końcowych CBT-3T6-5R zapewnia ograniczenie kosztów związanych z wdrożeniem, szkoleniem, uruchomieniem i utrzymaniem systemu.
  • Oprócz portów UniPut sterownik CBT-3T6-5R wyposażony jest w przekaźniki dużej mocy do bezpośredniego podłączenia do obwodów elektrycznych urządzeń.

Zastosowania

CBT-3T6-5R to 14-punktowy, jednostkowy sterownik typu BACnet Advanced Application Controller figurujący w wykazie BTL. Ten sterownik terenowy steruje różnymi niewielkimi i średniej wielkości urządzeniami HVAC, takimi jak:

  • dachowe centrale wentylacyjne;
  • klimakonwektory;
  • pompy ciepła;
  • wentylatory;
  • ·niestandardowe urządzenia jednostkowe.


CBT-4T4-2U1R

CBT-4T4-2U1R to figurujący w wykazie BTL sterownik typu BACnet Advanced Application Controller (B-AAC) wyposażony w 4 porty UniPut z triakami mogące przełączać obciążenia 24 V AC, 4 wejścia uniwersalne, 2 porty UniPut oraz 1 wyjście cyfrowe (przekaźnikowe), które można konfigurować jako wyjścia analogowe/cyfrowe lub wejścia napięciowe.

Sterownik CBT-4T4-2U1R to idealne rozwiązanie dla klimakonwektorów z wentylatorami ECM, które wyposażone jest w wysokiej mocy przekaźnik do bezpośredniego włączania obwodu silnika bez użycia przekaźnika złącza.

Zastosowania

CBT-4T4-2U1R to 11-punktowy, jednostkowy sterownik typu BACnet Advanced Application Controller figurujący w wykazie BTL. Jest on przeznaczony do szerokiego zakresu zastosowań związanych z inteligentnym sterowaniem różnymi jednostkowymi i małogabarytowymi urządzeniami HVAC, takimi jak:

  • klimakonwektory z wentylatorami ECM;
  • pompy ciepła;
  • belki/sufity chłodzące;
  • ·odpowietrzniki;
  • ·nagrzewnice;
  • wentylatory wywiewne;
  • ·niestandardowe urządzenia jednostkowe.

W sterownikach CBT-3T6-5R i CBT-4T4-2U1R zaimplementowano opracowane fabrycznie strategie, które można dostosować do niestandardowych zastosowań za pomocą oprogramowania CXproHD.

 

Produkty i materiały do pobrania

Produkty
Materiały do pobrania
Loading documents
Select region / language