Sterowniki CBXi-8R8, CBXi-8R8-H, CBX-8R8 i CBX-8R8-H są zaprojektowane z myślą o współpracy z szeroką gamą zastosowań związanych z zarządzaniem energią, tzn. urządzeniami HVAC, takimi jak instalacje centralne, kotły, agregaty chłodnicze, systemy pomp, centrale wentylacyjne (o stałym wydatku powietrza, o zmiennym wydatku powietrza i wielostrefowe) i dachowe centrale wentylacyjne, instalacjami elektrycznymi, takimi jak instalacje oświetleniowe, napędy z przetwornicami częstotliwości i opomiarowanie.
Seria CBXi | CBXi-8R8 i CBXi-8R8-H
- Dowolnie programowalne, figurujące w wykazie BTL jako sterowniki automatyki budynkowej BACnet (B-BC) oparte na protokole IP, które zapewniają jednoczesną komunikację opartą na wielu protokołach, tj. BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP i Modbus RTU.
- Sterowniki serii CBXi oparte są na rozszerzalnej platformie wyposażonej w 8 portów UniPut z przekaźnikiem oraz 8 uniwersalnych wejść, dzięki czemu zapewniają nawet 96 punktów sterowania przy wykorzystaniu pięciu modułów rozszerzeń serii FLX. Moduły rozszerzeń FLX można wyposażyć w wiele opcji dodatkowych, które maksymalizują elastyczność w zakresie ustalania wymaganej konfiguracji punktów.
- Sterownik CBXi-8R8-H wyposażony jest w lokalny przełącznik ręczna/wyłączenie/regulacja automatyczna (Hand-Off-Auto).
- Sterowniki serii CBXi zapewniają komunikację BACnet/IP z topologią elastycznego okablowania z podwójnym portem, konfiguracją łańcuchową lub gwiazdową oraz obsługują także DHCP and statyczne adresy IP.
Seria CBX | CBX-8R8 i CBX-8R8-H
- Dowolnie programowalne sterowniki typu BACnet Advanced Application Controller (B-AAC) figurujące w wykazie BTL, które komunikują się przez port RS-485 z siecią lokalną przy wykorzystaniu BACnet MS/TP oraz umożliwiające obsługę urządzeń Modbus RTU. Modbus umożliwia integrację w strategiach sterowania takich urządzeń jak napędy silnikowe, mierniki i inne czujniki.
- Każdy kompleksowy sterownik wyposażony jest w 8 portów UniPut z przekaźnikiem oraz 8 wejść uniwersalnych.
- CBX-8R8-H umożliwia wykonanie nadzorowanego obejścia ręcznego portów UniPut przy wykorzystaniu lokalnych przełączników i potencjometrów typu regulacja ręczna/wyłączenie/regulacja automatyczna (Hand-Off-Auto).
- 16 wbudowanych wejść/wyjść sterownika serii CBX można rozbudować do 64 punktów przy u życiu modułów rozszerzeń serii FLX lub Field Level.
Moduły rozszerzeń Field Level
- Moduły rozszerzeń we/wy Field Level (FLX) dla sterowników serii CBXi i CBX posiadają 16 punktów sterowania oraz zostały zaprojektowane w celu umożliwienia elastycznej rozbudowy systemu przy użyciu modułów rozszerzeń Field Level FLX-8R8, FLX-8R8-H, FLX-4R4, FLX-4R4-H i FLX-16DI.
- Szybka i łatwa wymiana lub rozbudowa punktów we/wy - Moduły FLX można ze sobą łączyć bez użycia narzędzia System Integrator w celu wykonania specjalnego okablowania, a w specjalnych przypadkach można wykorzystać kabel FLX-RMC do połączenia modułów FLX ze sterownikami CBXi lub CBX oddalonymi nawet o 30 metrów.
- Skrócenie czasu pracy w obiekcie - Wstępna konfiguracja modułów rozszerzeń FLX wykonywana za pomocą funkcji adresowania przełączników DIP FLX skraca czas instalacji w obiekcie, upraszcza konfigurację i kontrole systemu, a także powoduje obniżenie wymagań dotyczących umiejętności techników odpowiedzialnych za unowocześnienie lub rozszerzenie elementów sprzętowych.