Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Budynki edukacyjne


Pomimo inicjatyw na rzecz oszczędzania energii, HVAC i oświetlenie nadal stanowią odpowiednio 40% i 16% całkowitego zużycia energii w budynkach edukacyjnych. (Ankieta zużycia energii w budynkach komercyjnych 2012 (CBECS).

Poprzez wdrożenie uzasadnionych ekonomicznie środków efektywności energetycznej wiele szkół wyższych i uniwersytetów może obniżyć swoje rachunki za energię o co najmniej 30%.

Uniwersytety stawiają wyjątkowy zestaw wyzwań przed właścicielami budynków i zespołami zarządzającymi obiektami w zależności od rodzaju budynków, ich wieku i sposobie użytkowania. Od sal wykładowych, laboratoriów, serwerowni IT, obiektów rekreacyjnych, kwater, po jadalnie i biura administracyjne, każde pomieszczenie ma swoje własne wymagania w zakresie HVAC, oświetlenia i bezpieczeństwa oraz różne potrzeby konserwacyjne. Inteligentne zarządzanie energią zapewniające komfort cieplny i bezpieczeństwo tysiącom studentów na terenie kampusu z wieloma obiektami może stanowić wyzwanie.

Wiele rozwijających się i rozbudowujących kampusów stanowi połączenie nowych, starzejących się i zabytkowych budynków, z dużą liczbą różnych systemów HVAC i oświetleniowych oraz mieszanką nowoczesnych, przestarzałych lub już nieistniejących systemów BMS. Dla zespołów zarządzających obiektami administrowanie wieloma rozbieżnymi systemami jest czasochłonne, nieefektywne operacyjnie i potencjalnie kosztowne pod względem zużycia energii i konserwacji urządzeń.

Przegląd rozwiązań

Korzyści z rozwiązania

Elastyczność

  • Szeroki wybór najnowocześniejszych sterowników obiektowych BACnet (IP i MS/TP) do sterowania systemami HVAC w budynkach mechanicznych i elektrycznych, w tym windami, bezpieczeństwem (dostęp na karty i CCTV), systemem bram parkingowych i nie tylko.

  • Kontrola dostępu i monitorowanie energii w dowolnym miejscu i czasie za pośrednictwem inteligentnych urządzeń z dostępem do Internetu.

  • Planuj strefy budynków automatycznie za pomocą programu Microsoft® Outlook, Kalendarza Google® lub Apple® iCal. Wystarczy zarezerwować salę, a strefa zostanie zaplanowana.

  • Cała gama ABB Cylon korzysta z technologii I/O UniPut™, która zapewnia elastyczną konfigurację punktów i elastyczność w zakresie zmian strategii, co ma tę zaletę, że minimalizuje koszty zmian projektowych nawet na późnych etapach rozruchu.

  • Funkcje rejestrowania danych i alarmowania umożliwiają rejestrację danych licznika energii w celu poprawy kontroli zarządzania energią.

Łatwość integracji

  • Rozwiązanie Open Protocol wspierające interoperacyjność
  • BACnet/IP, BACnet MS/TP
  • Modbus TCP i Modbus RTU

ABB Cylon dostarcza połączone rozwiązania sterowania budynkami i zarządzania energią inżynierom konsultantów i właścicielom budynków za pośrednictwem naszej globalnej sieci zatwierdzonych integratorów systemów.

Kiedy połączysz wysoce solidną, niezawodną i elastyczną gamę produktów CBLine ABB Cylon z naszą wiedzą w zakresie zarządzania energią SaaS, otrzymasz zaawansowane, odgórne rozwiązanie do zarządzania energią, które naprawdę spełnia Twoje zobowiązania i cele w zakresie efektywności energetycznej.

Dzięki kompatybilności wstecznej wbudowanej w konstrukcję naszych produktów, która umożliwia bezproblemową modernizację systemów starszych niż 10 lat, możesz mieć pewność, że Twoja inwestycja w system zarządzania energią budynku ABB Cylon jest bezpieczna.

Skalowalność

Rozwiązania ABB Cylon dla inteligentnych budynków zapewniają elastyczne aplikacje sterowania obiektem dla małych i dużych systemów automatyki budynkowej. Nasze wysoce elastyczne i łatwo rozszerzalne rozwiązania oferują również spójne podejście do stopniowej modernizacji istniejących zakładów i nowych budynków.

  • ASPECT Internetowa technologia zarządzania budynkiem

  • INTEGRA Building Management System oparty na Niagara Framework®

Korzyści z rozwiązania

Korzyści dla klienta

Dowiedz się więcej

Cylon - gama produktów