Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Budynki komercyjne


Ogrzewanie i chłodzenie stanowią 20-40% kosztów energii w typowym środowisku biurowym, obniżenie temperatury ogrzewania o zaledwie 1ºC może obniżyć zużycie paliwa o 8% (Carbon trust UK)

Biorąc pod uwagę dramatyczny wzrost kosztów mediów i prognozy przyszłych podwyżek cen, zarządzanie energią jest obecnie najważniejszą kwestią na poziomie zarządu we wszystkich organizacjach. ABB Cylon BMS obejmuje najlepsze w swojej klasie sterowanie HVAC, elastyczne sterowanie oświetleniem oraz możliwość rozszerzenia o dodatkowe usługi budowlane. Jest to połączone z informacjami w czasie rzeczywistym na temat warunków budowlanych i wydajnym zarządzaniem energią.

Oszczędź znaczne koszty mediów dzięki instalacji rozwiązań inteligentnych budynków ABB Cylon, które skutecznie zarządzają HVAC i oświetleniem, największymi użytkownikami energii w nowoczesnych budynkach, i zapobiegają do 20% dryftowi energii w budynku rocznie dzięki ciągłemu monitorowaniu i zarządzaniu zużyciem energii w budynku dzięki Narzędzia do zarządzania energią ABB Cylon.

Poznaj interaktywną mapę ABB Building Solutions i odkryj korzyści dla budynków komercyjnych.

Interaktywna mapa

Kluczowe funkcje

Elastyczność

  • Szeroki wybór najnowocześniejszych sterowników obiektowych BACnet (IP i MS/TP) do regulowania systemami HVAC w budynkach mechanicznych i elektrycznych, w tym windami, bezpieczeństwem (dostęp na karty i CCTV), systemem bram parkingowych i nie tylko.

  • Kontrola dostępu i monitorowanie energii w dowolnym miejscu i czasie za pośrednictwem inteligentnych urządzeń z dostępem do Internetu.

  • Planuj strefy budynków automatycznie za pomocą programu Microsoft® Outlook, Kalendarza Google® lub Apple® iCal. Wystarczy zarezerwować salę, a strefa zostanie zaplanowana.

  • Cała gama ABB Cylon korzysta z technologii I/O UniPut™, która zapewnia elastyczną konfigurację punktów i elastyczność w zakresie zmian strategii, co ma tę zaletę, że minimalizuje koszty zmian projektowych nawet na późnych etapach rozruchu.

  • Funkcje rejestrowania danych i alarmowania umożliwiają rejestrację danych z liczników energii w celu poprawy kontroli zarządzania energią.

  • Bezpieczny, przyjazny dla użytkownika interfejs graficzny oparty na sieci Web umożliwia kontrolowanie i nadzorowanie witryny w czasie rzeczywistym, a zmiany stają się natychmiast skuteczne.

Łatwość integracji

  • Rozwiązanie Open Protocol wspierające interoperacyjność
  • BACnet/IP, BACnet MS/TP
  • Modbus TCP i Modbus RTU


ABB Cylon dostarcza zintegrowane rozwiązania do sterowania budynkami i zarządzania energią inżynierom konsultantów i właścicielom budynków za pośrednictwem naszej globalnej sieci zatwierdzonych integratorów systemów.

Kiedy połączysz wysoce solidną, niezawodną i elastyczną gamę produktów CBLine firmy ABB Cylon z naszą wiedzą w zakresie zarządzania energią SaaS, otrzymasz zaawansowane, kompleksowe rozwiązanie do zarządzania energią, które naprawdę spełnia Twoje zobowiązania i cele związane z efektywnością energetyczną.

Dzięki kompatybilności wstecznej wbudowanej w konstrukcję naszych produktów, która umożliwia bezproblemową modernizację systemów starszych niż 10 lat, możesz mieć pewność, że Twoja inwestycja w system zarządzania energią budynku ABB Cylon jest bezpieczna.

Skalowalność


Rozwiązania ABB Cylon dla inteligentnych budynków zapewniają elastyczne aplikacje sterowania obiektem dla małych i dużych systemów automatyki budynkowej. Nasze wysoce elastyczne i łatwo rozszerzalne rozwiązania oferują również spójne podejście do stopniowej modernizacji istniejących zakładów i nowych budynków.

  • ASPECT Internetowa technologia zarządzania budynkiem

  • INTEGRA Building Management System oparty na Niagara Framework®

Korzyści z rozwiązania

ABB Cylon dostarcza skalowalne, front-endowe rozwiązania automatyki budynkowej, otwarte protokoły sterowania budynkami oraz oparte na chmurze narzędzia do analizy energii, aby sprostać potrzebom dzisiejszych, wysokowydajnych, ekologicznych obiektów komercyjnych.

ABB Cylon może pomóc w integracji inteligentnych rozwiązań budowlanych z planowaniem nowych obiektów, modernizacją istniejących obiektów lub modernizacją obecnych systemów w sposób optymalizujący zwrot z inwestycji.


Korzyści dla klienta

Dowiedz się więcej