Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, budynki rządowe i sektora publicznego są pod presją, aby stać się liderami w osiąganiu celów efektywności energetycznej i redukcji emisji dwutlenku węgla.
Budynki odpowiadają za około 40% zużycia energii i 36% emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej (UE). Budynki będące własnością publiczną lub zajmowane przez władze publiczne stanowią około 10–12% powierzchni zasobów budowlanych UE (źródło: eurosaiop).
ABB Cylon pomaga budynkom rządowym w osiągnięciu oszczędności w zakresie efektywności energetycznej dzięki inteligentnym sterownikom systemów HVAC, elastycznemu sterowaniu oświetleniem i możliwości dołączenia pomocniczych usług budowlanych. W połączeniu z informacjami o warunkach panujących w budynku w czasie rzeczywistym oraz zaawansowanym zarządzaniem energią, które analizuje zużycie energii i docelowe oszczędności w budynku, umożliwia poprawę efektywności energetycznej i ciągłe użytkowanie budynków.
Prawidłowo uruchomiony, zamontowany i zarządzany system zarządzania energią w budynku może przynieść do 39% oszczędności energii w biurach, 34% w szkołach, 18% w szpitalach itd., co skutkuje realnymi i znacznymi oszczędnościami środków publicznych.
Budynki rządowe mogą zaoszczędzić znaczne koszty mediów dzięki montażu inteligentnych rozwiązań ABB Cylon dla budynków, które skutecznie zarządzają systemami HVAC i oświetleniem, największymi odbiornikami energii elektrycznej w nowoczesnych budynkach, oraz zapobiegają odchyleniom zużycia energii w budynku do 20% rocznie poprzez ciągłe monitorowanie i zarządzanie zużyciem energii za pomocą narzędzi zarządzania energią ABB Cylon.