Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Hotele


Same ogrzewanie i klimatyzacja mogą odpowiadać za 60% do 80% całkowitych kosztów energii w hotelu, dlatego można w nich szukać okazji do potencjalnych oszczędności poprzez efektywne inteligentne sterowanie, monitorowanie i analizowanie. 

Zarządzanie obiektami hotelowymi ma być oparte na zachowaniu równowagi pomiędzy spełnianiem wysokich oczekiwań i wymagań klientów w zakresie optymalnego komfortu i kontroli przy jednoczesnym przestrzeganiu wymogów prawnych i regulacyjnych oraz zarządzaniu kosztami energii.

W hotelach energię zużywają różni pracownicy, pokoje gościnne, halle, korytarze, restauracje, sale wielofunkcyjne i konferencyjne, pralnie, parkingi i przestrzenie zewnętrzne.


Kluczowe korzyści

  • Zwiększenie komfortu użytkowania.
  • Dostępne całodobowo alerty i powiadomienia o awariach urządzeń i nieprawidłowościach w zużyciu energii.
  • Zwiększona wydajność konserwacji.
  • Monitorowanie zużycia energii i zarządzanie jej zużyciem.
  • Regulacja nastaw i sterowanie instalacjami z dowolnego urządzenia podłączonego do sieci.
  • Scentralizowana kontrola i monitorowanie grup hoteli.
  • Zwiększenie wartości marki jako energooszczędnego „zielonego hotelu”.

Przegląd rozwiązań

Cechy rozwiązania

ABB Cylon dostarcza skalowalne, dostosowane do użytkownika rozwiązania zarządzania budynkami, sterowanie budynkami w oparciu o otwarty protokół oraz narzędzia do analizy energii w chmurze, aby sprostać wymaganiom współczesnych wysokowydajnych hoteli wznoszonych świadomie z myślą o ochronie środowiska. ABB Cylon może pomóc w integracji rozwiązań inteligentnego budynku przy planowaniu nowych obiektów, modernizacji istniejącego budynku lub unowocześnianiu dotychczasowych systemów w sposób optymalizujący zwrot z inwestycji.

Regulacja temperatury


Obniżenie termostatu o zaledwie 1°C może zmniejszyć rachunki za ogrzewanie pomieszczenia nawet o 10%, a jednocześnie zmiana ta będzie niemal niezauważalna dla powracających gości.

Wśród skarg gości hotelowych dominują skargi dotyczące temperatury pokojowej. Zapewnienie komfortu gościom i negowanie skarg za pomocą środków zapobiegawczych jest kluczowym wyzwaniem dla wielu hotelarzy i pracowników hoteli.

Dzięki intuicyjnym i łatwym w obsłudze systemom zarządzania pokojami gościnnymi ABB Cylon goście mogą sami przejąć kontrolę nad temperaturą. W przypadku przełączników zasilania na karty magnetyczne goście mogą z łatwością pozostawić jedną kartę w przełączniku, aby klimatyzacja lub ogrzewanie pozostała(-o) włączona(-e), gdy nie ma ich w pokoju. Badania wskazują, że goście spędzają od 3 do 4 godzin w pokoju, gdy nie śpią, co oznacza, że klimatyzacja może potencjalnie działać w pustym pokoju przez 8–10 godzin.

Czujniki pokojowe ABB Cylon podłączone do inteligentnych sterowników HVAC mogą to obejść i wyłączyć klimatyzację, gdy wykryją brak osób w pomieszczeniu, a następnie przywrócić poprzednie ustawienie, gdy osoba wejdzie do pomieszczenia.

Oświetlenie


Oświetlenie w pokojach gościnnych może być przypadkowo pozostawione włączone przez gości po opuszczeniu pokoju. Dzięki inteligentnemu sterowaniu pomieszczeniami punkty oświetleniowe mogą być automatycznie wyłączane po wykryciu zerowego obłożenia i ponownie włączane po powrocie gościa.

Światła w salach wielofunkcyjnych mogą być pozostawione włączone po sprzątaniu lub wizytowaniu klientów przez zespoły konferencyjne. Dzięki instalacji inteligentnego rozwiązania oświetleniowego ABB Cylon światła mogą być wyłączane automatycznie po wykryciu braku obecności osób w pomieszczeniu lub zdalnie z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu za pośrednictwem systemu ASPECT®.

Seterowanie grupami hoteli

ABB Cylon BMS bezproblemowo integruje się w sieciach IT, pomiędzy budynkami oraz pomiędzy zdalnymi lokalizacjami, dzięki czemu idealnie nadaje się do grupowego sterowania zarządzaniem energią budynku hotelowego.

ABB Cylon BMS jest elastyczny i skalowalny dzięki zintegrowanej obsłudze sieciowej, a informacje dotyczące sterowania budynkiem i zarządzania są łatwo dostępne i dostosowywane ze standardowych przeglądarek internetowych.

Nie ma ograniczeń co do liczby punktów informacyjnych lub lokalizacji geograficznych, które można podłączyć do Active Energy, co czyni go idealnym narzędziem do centralnego monitorowania i zarządzania zużyciem energii dla grup hotelowych.

Przygotuj swoją inwestycję na przyszłość. Rozwiązanie ABB Cylon zapewnia łatwość aktualizacji i rozbudowy BMS poprzez stopniową wymianę starszych, przestarzałych i nieefektywnych systemów BMS, zapewniając bardziej elastyczne, energooszczędne i ekonomiczne rozwiązanie.

Korzyści z rozwiązania

Korzyści dla klienta

Dowiedz się więcej