Lotniska

airportbannerimage.47f98bb0b323e8bcf6d995e7e9e3961a

Wielkość i skala terminali lotniczych mogą powodować złożone problemy energetyczne. Zarządzanie jakością powietrza, temperaturą, gospodarką odpadami, zużyciem wody itp. dla milionów pasażerów rocznie wymaga inteligencji i elastyczności rozwiązania ABB Cylon. System Cylon można również integrować się z wieloma systemami budynkowymi, tworząc kompleksowy system zarządzania energią dla operatorów lotnisk, który spełni standardy i wymagania rządowe i branżowe.

Referencje

dublin

T2 | Port lotniczy Dublin

Zastosowania: Active Energy Manager | Green Screen
Liczba/rodzaj budynków: Terminal 2, powierzchnia budynku: 100 000 m2
Liczba mierników:  420 podłączonych mierników
Oszczędności energii 13% redukcja zużycia energii elektrycznej od roku bazowego 2011
Użytkowanie:  Zarządzanie energią | Świadomość energetyczna społeczeństwa

Podsumowanie projektu:

Dublin Airport Authority (DAA), z siedzibą w porcie lotniczym w Dublinie, zajmuje się głównie zarządzaniem portem lotniczym i jego rozwojem, zarządzaniem sprzedażą detaliczną na lotniskach krajowych i międzynarodowych oraz inwestycjami w porty lotnicze.

Terminal 2 otwarty w listopadzie 2010 r. to terminal o powierzchni 100 000 m2 i pirs (pirs E), który zapewnia 19 mostów powietrznych dla samolotów i jest w stanie obsłużyć 15 milionów pasażerów rocznie, a obecnie jest domem dla linii lotniczych, takich jak Aer Lingus, Etihad Airways, Emirates Airlines i wszystkich przewoźników transatlantyckich operujących z tego lotniska.

Shannon-Airport

Shannon Airport | Ireland

Zastosowania:  monitorowanie, ogrzewanie, chłodzenie, opomiarowanie
Liczba punktów: 1500 punktów
Sieć: Ethernet
Zamontowany sprzęt Cylon: sterowniki polowe UC32.Net UC32
Zainstalowane oprogramowanie Cylon: UCC, UEC

Podsumowanie projektu:

Otwarte w 1945 roku, zarządzane przez DAA (Dublin Airport Authority), położone na zachodnim wybrzeżu Irlandii 24 kilometry na północ od miasta Limerick, 22 kilometry na południe od miasta Ennis i 90 kilometrów na południe od Galway.  Z ponad 1,6 mln pasażerów rocznie Shannon jest trzecim najbardziej ruchliwym lotniskiem w Irlandii.

Changi-Airport

Changi Airport | Singapore

Zastosowania: kontrola krytycznych funkcji HVAC
Liczba punktów: 8000 punktów
Liczba/rodzaj budynków: 75000 m2
Integrator systemów: CNA Engineers

Podsumowanie projektu:

Międzynarodowe lotnisko obsługujące ponad 45 milionów pasażerów rocznie.   Changi Airport obsługuje ponad 100 linii lotniczych wykonujących 6100 lotów tygodniowo łączących Singapur z ponad 220 miastami w około 60 krajach i regionach na całym świecie

Korzyści dla klienta

Dowiedz się więcej

e-Configure-product-selector
Cylon - gama produktów
Select region / language