Monitorowanie w czasie rzeczywistym
System ABB Cylon BMS monitoruje usterki systemu we wszystkich strefach z punktu centralnego, co oznacza, że konserwacja jest szybsza i bardziej elastyczna. Alerty i alarmy są natychmiast przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub usług PushOver i są dostępne na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu, co umożliwia szybką i skuteczną konserwację.
Kierownicy ds. usług technicznych mogą monitorować wszystkie zintegrowane systemy bez konieczności odwiedzania różnych instalacji lub stref.
System BMS ABB Cylon powiadamia zespoły obsługi obiektów o problemach, zanim użytkownicy w ogóle zdadzą sobie z nich sprawę. Na przykład gdy tylko temperatura jest wyższa lub niższa od określonego optymalnego poziomu, alarm generowany na komputerze powiadamia zespoły pracowników obsługi obiektu. Oznacza to, że problem może zostać usunięty, zanim wpłynie na komfort pracownika lub pacjenta.
Czujniki ciśnienia różnicowego powietrza monitorują stan filtrów w centralach wentylacyjnych. Wykrycie dużej różnicy ciśnień pomiędzy strumieniem powietrza wlotowego i wylotowego oznacza, że filtr jest zanieczyszczony i wymaga wymiany. Zmniejsza to potrzebę rutynowych kontroli konserwacyjnych i gwarantuje, że filtry nie będą się zatykać, pomagając utrzymać wysoką jakość powietrza i zmniejszyć zużycie energii przez wentylatory.