Pomimo inicjatyw na rzecz oszczędzania energii, HVAC i oświetlenie nadal stanowią odpowiednio 40% i 16% całkowitego zużycia energii w budynkach edukacyjnych. (Ankieta zużycia energii w budynkach komercyjnych 2012 (CBECS).
Poprzez wdrożenie uzasadnionych ekonomicznie środków efektywności energetycznej wiele szkół wyższych i uniwersytetów może obniżyć swoje rachunki za energię o co najmniej 30%.
Uniwersytety stawiają wyjątkowy zestaw wyzwań przed właścicielami budynków i zespołami zarządzającymi obiektami w zależności od rodzaju budynków, ich wieku i sposobie użytkowania. Od sal wykładowych, laboratoriów, serwerowni IT, obiektów rekreacyjnych, kwater, po jadalnie i biura administracyjne, każde pomieszczenie ma swoje własne wymagania w zakresie HVAC, oświetlenia i bezpieczeństwa oraz różne potrzeby konserwacyjne. Inteligentne zarządzanie energią zapewniające komfort cieplny i bezpieczeństwo tysiącom studentów na terenie kampusu z wieloma obiektami może stanowić wyzwanie.
Wiele rozwijających się i rozbudowujących kampusów stanowi połączenie nowych, starzejących się i zabytkowych budynków, z dużą liczbą różnych systemów HVAC i oświetleniowych oraz mieszanką nowoczesnych, przestarzałych lub już nieistniejących systemów BMS. Dla zespołów zarządzających obiektami administrowanie wieloma rozbieżnymi systemami jest czasochłonne, nieefektywne operacyjnie i potencjalnie kosztowne pod względem zużycia energii i konserwacji urządzeń.