Aktuatory HVAC

Aktor ogrzewania z 6 wyjściami

Do sterowania termoelektrycznymi napędami uruchamiającymi w systemach grzewczych/chłodzących. Wyjścia są wyposażone w ochronę przed przepięciami i przeciążeniem.

Dane techniczne

- Wyjścia: 6
- Pasuje do: obwodów rezystancyjnych
- Prąd znamionowy: 160 mA
- Klasa ochrony urządzenia: IP 20
- Szerokość modułu: 4 MW
- Wymiary (wys. × szer. × gł.): 90 mm × 72 mm × 64 mm

Aktor ogrzewania z 12 wyjściami

Do sterowania termoelektrycznymi napędami inicjującymi w systemach ogrzewania/chłodzenia. Wyjścia są wyposażone w ochronę przed przepięciami i przeciążeniem.

Dane techniczne

- Wyjścia: 12
- Pasuje do: obwodów rezystancyjnych
- Prąd znamionowy: 160 mA
- Klasa ochrony urządzenia: IP 20
- Szerokość modułu: 8 MW
- Wymiary (wys. × szer. × gł.): 90 mm × 144 mm × 64 mm


Aktor konwektora wentylatorowego, FanCoil

Do sterowania konwektorami dmuchaw. Obsługuje 2- i 4-rurowy system grzewczy i chłodniczy. Przy użyciu funkcji przełączania lub przełączania krokowego można zmieniać prędkości wentylatora. Trzy styki do przełączania trójstopniowego wentylatora. Dwa styki do uruchamiania zaworów grzewczych i chłodniczych. Obsługuje zawory 24 V i 230 V. Dwa wejścia binarne przeznaczone do podłączania styków do pomiaru punktu rosy i kondensacji. Napięcie skanowania dostarczane jest przez urządzenie. Podłączenie magistrali realizowane jest przy użyciu zawartego w zestawie zacisku do magistrali.

Dane techniczne

- Napięcie magistrali: 24 V
- Wejścia: 2
- Napięcie sprawdzające: 10 V-,
- Wyjścia: 3x bezpotencjałowy styk normalnie otwarty
- Odpowiedni do: AC3
- Prąd znamionowy: 6 A
- Napięcie wyjściowe: 230 V~
- Stopień ochrony (urządzenie): IP 20
- Zakres temperatury (urządzenie): -5°C do 45°C
- Szerokość modułu: 6 MW
- Wymiary (dł. x szer. x głęb.): 90 mm x 108 mm x 64,5 mm

Select region / language