Aktuatory przełączające

Aktor przełączający z klawiszem poczwórnym

Do przełączenia 4 niezależnych obciążeń 230 V~. Wszystkie złącza mają funkcję ręcznej pracy niezależną od napięcia pomocniczego, umożliwiającą dodatkowe wyświetlanie ustawienia złącza.

Dane techniczne

- Wyjścia: 4
- Typ obciążenia: AC1
- Prąd znamionowy: 16 A, przy współczynniku mocy (cos φ) równym 0,8
- Napięcie wyjściowe: 230 V~
- Pasuje do: AC3
- Prąd znamionowy: 8 A, przy współczynniku mocy (cos φ) równym 0,45
- Klasa ochrony urządzenia: IP 20
- Szerokość modułu: 4 MW
- Wymiary (wys. × szer. × gł.): 90 mm × 72 mm × 64 mm

Aktor przełączający, 8/8-kanałowy

Wejścia binarne mogą być używane jako miejsca styku ułatwiające obsługę systemów free@home przy użyciu potencjalnych, niewykorzystanych przycisków lub do odczytu technicznych sygnałów binarnych. Wyjścia przełącznika można przełączać niezależnie w ramach funkcji innych czujników podłączonych do magistrali.

Dane techniczne

- Wejścia: 8
- Typ obciążenia: AC1
- Prąd znamionowy: 6 A, przy współczynniku mocy (cos φ) równym 0,8
- Napięcie wyjściowe: 230 V~
- Pasuje do: AC3
- Prąd znamionowy: 8 A, przy współczynniku mocy (cos φ) równym 0,45
- Klasa ochrony urządzenia: IP 20
- Napięcie sprawdzające: 32 V-
- Szerokość modułu: 8 MW
- Wymiary (wys. × szer. × gł.): 90 mm x 144 mm x 64,5 mm

Select region / language