- 1 × styk standardowo otwarty, bezpotencjałowy
- Pasuje do: obwodów rezystancyjnych
- Prąd znamionowy: 10 A
- Moc znamionowa: 2300 W
- Pasuje do: złączy pojemnościowych
- Prąd znamionowy: 10 AX
- Klasa ochrony urządzenia: IP 20
- Głębokość montażowa: 32 mm
- Wymiary (wys. × szer. × gł.): 71 mm × 71 mm × 45 mm