Zdalne sterowanie instalacjami domowymi z dowolnego miejsca oferuje szereg możliwości zwiększających wygodę, takich jak otwieranie drzwi członkom rodziny lub znajomym, kontrola aktualnego stanu oświetlenia, położenia okien i rolet czy włączanie ogrzewania w domu w momencie wychodzenia z pracy, tak aby po przyjeździe do domu w środku było ciepło i przytulnie. Funkcja myABB-LivingSpace sprawia, że zdalny dostęp i sterowanie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Jest ona swoistym łącznikiem między systemem free@home a smartfonem, tabletem lub komputerem i wymaga do pracy jedynie połączenia z Internetem. Komunikacja między myABB-LivingSpace, systemem free@home oraz urządzeniem jest szyfrowana za pomocą protokołu TLS oraz dodatkowo zabezpieczona szyfrowaniem typu end-to-end. W ten sposób wymiana danych przez Internet jest w pełni bezpieczna.