Przegląd

Innowacyjny system automatyki domowej ABB-free@home® zapewnia niezliczone możliwości kreatywnego projektowania instalacji. Dzięki niemu można w prosty sposób zaaranżować swój dom zgodnie z własnymi wyobrażeniami i upodobaniami. Na dziś i na przyszłość.

Podwójne ułatwienie — konfiguracja i uruchamianie systemu


overview-twice-as-easy-fath21System automatyki domowej ABB-free@home® umożliwia wygodne sterowanie elektrycznymi instalacjami domowymi, a przy tym jest zrozumiały i prosty w obsłudze. Pierwsza konfiguracja systemu jest wykonywana przez instalatora za pomocą aplikacji. Uruchomienie systemu jest wyjątkowo szybkie i pozwala zaoszczędzić wiele cennego czasu.

Połączenie wszystkich elementów systemu w sieć


overview-total-networking-fath21Dzięki systemowi ABB-free@home® dom lub mieszkanie zmieniają się w inteligentny budynek. Intuicyjna obsługa żaluzji, oświetlenia, ogrzewania, klimatyzacji czy systemu domofonowego zapewnia wygodę, bezpieczeństwo i oszczędności energii. Sterowanie może odbywać się za pomocą przełącznika na ścianie, głosowo lub zdalnie z użyciem smartfonu, tabletu czy komputera. Wszystkie funkcje w domu mogą być realizowane w pełni automatycznie — zgodnie z harmonogramem czasowym, zachodem lub wschodem słońca, temperaturą i sygnałami z czujników ruchu — albo za naciśnięciem przycisku. Możliwa jest również kombinacja różnych funkcji.

Łatwa instalacja

overview-easy-installation-fath21

Instalacja systemu jest wyjątkowo elastyczna. System oferuje możliwość podłączania przewodowych lub bezprzewodowych czujników, aktorów lub zespołów czujników i aktorów oraz konfigurację i obsługę za pomocą aplikacji, co zapewnia zgodność z przyszłymi rozwiązaniami a tym samym łatwiejszą pracę instalatorom i obsługę przez użytkowników. Kolejną zaletą systemu free@home jest możliwość zarówno centralnej instalacji aktorów w jednej szafce sterowniczej, jak również zdecentralizowanego montażu aktorów w puszce podtynkowej za czujnikami.

 

Dodatkowe informacje o systemie

Select region / language