Zalety systemu

Wiele zalet w jednym rozwiązaniu. System ABB-free@home® łączy w sobie użyteczne funkcje komfortowego sterowania instalacjami domowymi i prostotę obsługi. Już samo uruchomienie wymaga mniejszych nakładów. Pozwala to na oszczędność cennego czasu pracy.

Wygoda i łatwość użytkowania


comfort-user-friendly_292x196System automatyki domowej ABB-free@home® ułatwia codzienne życie. ABB-free@home® umożliwia sterowanie wszystkimi instalacjami w domu nie tylko za pomocą konwencjonalnych przełączników, ale także smartfona, tabletu lub komputera. Sterowanie dotykiem lub głosem. Żaluzjami, oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją oraz domofonem można sterować osobno lub razem: domownicy, będąc jeszcze w łóżku, mogą podnieść żaluzje, włączyć światło w łazience i radio w kuchni tylko jednym dotknięciem przycisku. A wychodząc z domu wyłączyć wszystkie światła i urządzenia jednym przełącznikiem. Większa wygoda. Wyjątkowy komfort. Wysoka oszczędność energii. Programowanie scen w zależności od własnego nastroju lub sytuacji jest banalnie proste.

Wszystko jest możliwe


Specjalnie dla systemu ABB-free@home® została opracowana unikalna aplikacja. Można ją obsługiwać na wszystkich smartfonach i tabletach wyposażonych w system operacyjny iOS lub Android. Nie jest wymagane instalowanie żadnego dodatkowego oprogramowania. Dzięki tej aplikacji konfiguracja i obsługa systemu ABB-free@home® jest tak łatwa jak surfowanie po Internecie. Wprowadzanie ustawień i zmian jest możliwe przy użyciu dowolnego komputera lub tabletu, za pomocą języka HTML5, niezależnie od używanego systemu operacyjnego. Globalny dostęp do systemu ABB-free@home® jest możliwy dzięki platformie myABB-LivingSpace. Umożliwia ona sterowanie i kontrolę stanu instalacji domowych z dowolnego miejsca na świecie.

Niezależny i elastyczny

ipad_292x196Funkcje systemu mogą być w pełni dostosowywane do indywidualnych potrzeb. Wszystkie ustawienia można łatwo modyfikować za pomocą aplikacji systemowej. Pozwala to na łatwe dostosowywanie automatyki domowej do zmieniających się potrzeb lub sposobów użytkowania pomieszczeń. Możliwy jest również wybór wzornictwa przycisków stosownie do własnych preferencji. Dla systemu ABB-free@home® dostępny jest szeroki wybór linii wzorniczych dla łączników, a ponieważ dla czujników przyjęto jedną wspólną wielkość nominalną, wszystkie serie wzornicze są ze sobą zamienne. Linie wzornicze łączników systemu ABB-free@home® są kompatybilne z pozostałymi elementami osprzętu elektrycznego, takimi jak gniazdka wtyczkowe, radia czy gniazda komputerowe.

 

Dodatkowe informacje o systemie

Select region / language