Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Aktuatory żaluzjowe

Aktor żaluzjowy z poczwórnym przełącznikiem

Umożliwia sterowanie czterema osobnymi żaluzjami lub napędami opuszczania rolet. Wyjścia są zablokowane przeciwstawnie.

Dane techniczne

- Wyjścia: 4
- Pasuje do: AC3
- Prąd znamionowy: 6 A, przy współczynniku mocy (cos φ) równym 0,45
- Napięcie wyjściowe: 230 V~
- Klasa ochrony urządzenia: IP 20
- Szerokość modułu: 4 MW
- Wymiary (wys. × szer. × gł.): 90 mm × 72 mm × 64 mm