Sterowanie oświetleniem

Nowoczesne zarządzanie oświetleniem


System i-bus® KNX firmy ABB zapewnia optymalne oświetlenie budynków przemysłowych i biurowych, a także mieszkań. Natężenie oświetlenia jest monitorowane i regulowane. Dodatkowo obsługiwane są podsystemy (takie jak system sterowania oświetleniem 1–10 V, DALI) oraz ich interfejsy. 

Główne korzyści
  • Wyższa efektywność energetyczna dzięki ciągłej regulacji oświetlenia w zależności od obecności osób w pomieszczeniu
  • Poprawa komfortu dzięki sceneriom oświetleniowym
  • Większa elastyczność dzięki możliwości przeprogramowania lub dodawania urządzeń podczas użytkowania systemu w związku ze zmieniającymi się potrzebami

Główne cechy

  • Uniwersalne ściemniacze do sterowania odbiornikami o mocy od 210 VA do 2400 VA
  • Przełączniki/ściemniacze do przełączania i ściemniania stateczników elektronicznych z interfejsami sterowania 1–10 V
  • Bramy DALI do integracji stateczników DALI z magistralą KNX

 

Produkty i Dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents

 

Select region / language