Poszczególne lampy można włączyć i przyciemnić bezpośrednio z menu sterownika. Jeden obrót wystarczy również do sterowania żaluzjami – zgodnie z czasem lub indywidualnymi potrzebami. Indywidualne sterowanie temperaturą w pomieszczeniu tworzy odpowiedni klimat dla dobrego samopoczucia. Całe sceny mogą tworzyć tę wyjątkową atmosferę, w odpowiedzi na Twoje zwyczaje.
Seria priOn® nie jest połączona z ramkami z uwagi na praktyczną budowę modułową. Osoby potrzebujące np. jednej lub zaledwie kilku funkcji mogą wybrać sterownik pojedynczy lub potrójny. Przy większej liczbie opcji można wybrać łatwy w obsłudze, cechujący się czytelną strukturą sterownik z kolorowym wyświetlaczem i pokrętłem. Opcjonalnie w listwach końcowych może znajdować się czujnik temperatury do sterowania temperaturą w pomieszczeniu, czujnik podczerwieni do zdalnego sterowania i czujnik zbliżeniowy do aktywacji wyświetlacza lub diody LED elementów sterujących po zbliżeniu się do nich.
Seria priOn® idealnie łączy się z serią łączników carat®.
Wykorzystujące trwałą technologię LED. Obrotowy element sterujący zapala się w kolorach systemu kolorów, informując w ten sposób o wybranej funkcji. Żółty oznacza oświetlenie, niebieski – moduł sterowania żaluzjami weneckim, purpurowy – sceny świetlne, a pomarańczowy – moduł sterowania ogrzewaniem. Kolory te stosowane są również w przypadku przełączników kołyskowych na powierzchniach elementów obsługowych. priOn® to spójny system sterowania i koncept kolorystyczny.
Dostępny jest również wyświetlacz jednowierszowy do sterowania temperaturą lub wyświetlania komunikatów. W wersji tej występuje również czujnik podczerwieni/zbliżeniowy. Dostępny jest jedynie w wersji czarnej szklanej.