triton®

Elegancka ergonomia

Dzięki programowalnym przełącznikom kołyskowym, podświetlanemu polu etykiety i czujnikom podczerwieni seria triton® jest gotowa na wszelkie zastosowania, a jej elegancki wygląd sprawia, że jest preferowanym wyborem w hotelach i centrach konferencyjnych. Produkty triton® mają wbudowane sprzęgło magistrali i odbiornik podczerwieni. Element obsługowy i sprzęgło magistrali pozwalają tworzyć eleganckie i wygodne systemy sterowania inteligentnymi budynkami. Dzięki temu można na przykład sterować oświetleniem, żaluzjami i klimatyzacją pomieszczenia z jednego miejsca.

Produkty i Dokumentacja

 

Zestawienie kolorów

Ton w ton. Seria triton® dostępna jest w pięciu szlachetnych wersjach kolorystycznych, oferując tym samym warianty dopasowane do każdego otoczenia. Ten wyjątkowy element obsługowy, oparty na seriach carat®, impuls, alpha i future® linear, może być uzupełniony dopasowanymi kolorystycznie gniazdami elektrycznymi lub czujnikami ruchu.

sy-knx-triton-01

Wersje modeli


sy-knx-triton-02a

01  pojedynczy element obsługowy z podświetlonym polem etykiety i odbiornikiem podczerwieni
02  potrójny element obsługowy z podświetlonym polem etykiety i odbiornikiem podczerwieni
03  potrójny element obsługowy z podświetlonym polem etykiety, zintegrowanym sterownikiem
      temperatury w pomieszczeniu, wyświetlaczem ciekłokrystalicznym i odbiornikiem podczerwieni 

Funkcje: Przełączanie, ściemnianie, sterowanie żaluzjami, przekaźnik wartości, czujnik wartości przyciemnienia, moduł rozszerzający scen oświetlenia, przełącznik krokowy, krótkie-długie działanie, trzynaście programowalnych kanałów podczerwieni, osiem scen oświetlenia

Cechy: Możliwość oznaczenia przełączników kołyskowych, podświetlone pole etykiety, demontowalna ochrona, programowalna powierzchnia robocza, zdalne sterowanie na podczerwień, programowalny przycisk dodatkowy


sy-knx-triton-02b

04  pięciokrotny element obsługowy z podświetlonym polem etykiety i odbiornikiem podczerwieni
05  pięciokrotny element obsługowy z podświetlonym polem etykiety, zintegrowanym sterownikiem
      temperatury w pomieszczeniu, wyświetlaczem ciekłokrystalicznym i odbiornikiem podczerwieni
 
Funkcje: Pięciokrotny element obsługowy z podświetlonym polem etykiety, zintegrowanym sterownikiem temperatury w pomieszczeniu, wyświetlaczem ciekłokrystalicznym i odbiornikiem podczerwieni

Cechy: Możliwość oznaczenia przełączników kołyskowych, podświetlone pole etykiety, demontowalne zabezpieczenie, programowalna powierzchnia robocza, zdalne sterowanie na podczerwień, programowalny przycisk dodatkowy, wyświetlacz ciekłokrystaliczny, sterowanie ogrzewaniem, chłodzeniem, nawiewem
Select region / language