Funkcje systemu

W systemie KNX wszystkie elementy w instalacji elektrycznej są połączone w sieć, co gwarantuje pełną przejrzystość i dostępność poszczególnych informacji w obrębie całego systemu. Wszyscy użytkownicy w systemie „komunikują się” ze sobą za pośrednictwem jednego przewodu magistralnego. Umożliwia to zintegrowanie wszystkich funkcjonalnych instalacji budynkowych w jedną strukturę.

Pełna gama produktów

Asortyment produktów wchodzących w skład systemu ABB i-bus® EIB / KNX obejmuje elementy wykorzystywane we wszystkich zastosowaniach spotykanych we współczesnych budynkach, począwszy od systemów sterowania oświetleniem i żaluzjami okiennymi aż po ogrzewanie, wentylację, systemy bezpieczeństwa, zarządzania zużyciem energii i wiele innych.

Oświetlenie

Lighting_buildings_292x196

System KNX i-bus firmy ABB zapewnia optymalne oświetlenie budynków przemysłowych i biurowych, a także mieszkań. Natężenie oświetlenia jest monitorowane i regulowane. Dodatkowo obsługiwane są podsystemy (takie jak np. sterowanie oświetleniem 1–10 V, DALI) oraz ich interfejsy.

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja


heating_buildings_292x196System zarządzania inteligentnymi budynkami KNX i-bus firmy ABB pozwala zintegrować funkcje sterowania ogrzewaniem, klimatyzacją i wentylacją w jednym, wydajnym systemie. Temperatury mierzone w pomieszczeniach są rejestrowane i przekazywane do sterownika ogrzewania i chłodzenia w celu uzyskania optymalnej temperatury i jakości powietrza.

Ochrona przed słońcem


shading_buildings_292x196Sterowane czujnikami rolety zewnętrzne, okna i żaluzje z regulacją zależną od kąta padania światła słonecznego umożliwiają uzyskanie optymalnych warunków oświetlenia oraz usprawniają regulację temperatury w pomieszczeniu.

Ochrona i bezpieczeństwo


security_buildings_292x196Połączenie elementów technologii zabezpieczeń (np. czujek dymu, styków okiennych) i urządzeń z serii i-bus® KNX (terminali zaciskowych i modułu bezpieczeństwa) firmy ABB zapewnia optymalną kontrolę budynku i ostrzeganie przed dostępem osób nieuprawnionych. Dodatkowo stacje połączeń awaryjnych umożliwiają natychmiastowe powiadomienie, gdy potrzebna jest pomoc. W systemie mogą również zostać zintegrowane czujniki alarmowe (wody, dymu, gazu).

Zarządzanie energią elektryczną


energymgmt_buildings_292x196ABB i-bus® KNX został zaprojektowany pod kątem zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków oraz zarządzania zużyciem energii zależnie potrzeb i w jak najbardziej ekonomiczny sposób. Umożliwia to szeroka gama elementów sterowniczych i interfejsów oferowanych wraz z systemem zarządzania inteligentnymi budynkami ABB i-bus® KNX.

Obsługa systemu przez użytkownika


useroperation_buildings_292x196Warunkiem wygodnej i bezpiecznej obsługi systemu jest czytelny obraz realizowanych w budynku procesów kontrolnych. Stan urządzeń jest wskazywany za pomocą uniwersalnych elementów sterujących, sygnalizacyjnych i obsługowych. Dane mogą być wprowadzane przez użytkownika przy użyciu przycisków na panelu dotykowym lub na komputerze.

 

Dodatkowe informacje o systemie

Select region / language