Struktura sieci KNX zapewnia wysoką elastyczność przy podłączaniu urządzeń dzięki możliwości stosowania topologii liniowej, drzewa lub gwiazdy.
Podsieci KNX są uporządkowane w formie linii, które mogą być ze sobą łączone za pomocą sprzęgieł, w zależności od wielkości sieci. Urządzenia w poszczególnych liniach (czujniki i aktory) są zasilane przez zasilacz (30 V), dzięki czemu do magistrali systemu KNX można przyłączyć ponad 50 000 urządzeń magistralnych.
Przewód magistralny KNX jest skrętką dwuparową (np. z przewodów typu YCYM 2 x 2 x 0,8 lub J-H(ST) H 2 x 2 x 0,8 bezhalogenowych), która łączy poszczególne urządzenia sieci KNX. Przewód ten służy do przesyłania telegramów danych oraz zasilania układów elektronicznych urządzeń magistralnych. System KNX może być również rozbudowywany w oparciu o sieci IP.