Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Urządzenie ochrony ABB WELCOME

W kierunku elastycznego i prostego świata

Ze względów bezpieczeństwa jednostka ochrony może działać jako centrala odbierająca połączenia alarmowe z dowolnej stacji wewnętrznej, z której wysłano sygnał SOS. Co więcej, odbiór w trybie dziennym/nocnym może być ustawiony dla różnych okresów oraz odbiorników (dla wszystkich lub dla VIP-ów). Połączenie zostanie przekazane do jednostki ochrony na potrzeby monitorowania, gdy gość wykonuje połączenie z mieszkańcem bezpośrednio z bramy lub stacji zewnętrznej. Gdy funkcja przywołania ochrony stacji zewnętrznej lub stacji przy bramie została aktywowana, np. przez stację wideo z jednym przyciskiem przy bramie, operator jednostki ochrony będzie pośredniczył w przełączeniu wszystkich połączeń pomiędzy gośćmi i przetransferuje odfiltrowane połączenie do dedykowanej stacji wewnętrznej.

Jako interfejs zarządzania, biurkowa jednostka ochrony z ekranem dotykowym o przekątnej 4,3 cala może skutecznie współdziałać ze stacjami przy bramie, stacjami zewnętrznymi, stacjami wewnętrznymi oraz innymi jednostkami ochrony. Aby ułatwić edycję informacji o mieszkańcach, możliwe jest również podłączenie komputera lub laptopa za pomocą kabla USB.

Główne korzyści

  • Interkom pomiędzy jednostką ochrony a stacją wewnętrzną, stacją zewnętrzną lub inną jednostką ochrony
  • Ręczne lub automatyczne ustawienie trybu przechwytywania celem zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników lub tylko VIP-ów
  • Przewijanie nazwisk w górę i w dół lub przez wprowadzenie liter nazwiska (sortowanie) następuje przez wprowadzenie kombinacji numeru i liter 
  • Pobranie książki telefonicznej z komputera przez interfejs USB lub bezpośrednie wprowadzanie z poziomu ekranu
  • Aktywacja przełącznika siłownika (aktora) podłączonego do systemu
  • Monitoring za pośrednictwem kamer stacji zewnętrznych lub kamer analogowych podłączonych do systemu z wykorzystaniem dedykowanych modułów
  • Możliwość przeglądania nieodebranych połączeń i wiadomości alarmowych zapisanych w pamięci urządzenia
  • Podręcznik użytkownika można łatwo pobrać, skanując kod QR wyświetlony na ekranie 

Główne funkcje

  • Ekran dotykowy o przekątnej 4,3 cala umożliwiający intuicyjną obsługę
  • Sześć dotykowych przycisków
  • Możliwość dodania do 1000 kontaktów
  • Możliwość ustawienia pięciu dzwonków dla odróżnienia połączeń z domyślnej stacji zewnętrznej, innej stacji zewnętrznej, stacji wewnętrznej, dzwonka do drzwi, jednostki ochrony
  • Łącznie do dziewięciu urządzeń ochrony dla każdego budynku 
  • Możliwa jest instalacja natynkowa i na biurku (za pomocą uchwytu biurkowego)

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?