Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Zewnętrzna stacja wideo ABB WELCOME

Połączenie wyglądu i funkcjonalności

Wymagania klientów są zróżnicowane i nieustannie się mnożą. Dlatego w urządzeniach ABB WELCOME zastosowano bardzo prostą, modułową budowę, która umożliwia szybkie dostosowanie urządzenia do potrzeb klienta. Ogromną liczbę możliwości zapewniają różne konfiguracje zaledwie kilkunastu modułów funkcyjnych stacji zewnętrznych, tworząc rozwiązanie zgodne z wymaganiami architekta, budowniczego, instalatora oraz upodobaniami właściciela.

Zewnętrzna stacja wideo ABB WELCOME, niezawodna i odporna na wpływy środowiska, jest również dostępna z wykończeniem szczotkowanym stopem aluminium i z białą matową obudową oraz w stali szlachetnej. Moduł kamery wyposażono w wyjątkowo wydajną powłoką przeciwmgielną oraz wbudowana nagrzewnicę. Stacja zewnętrzna zapewnia utomatyczne przełączanie trybu dziennego i nocnego, dodatkowe doświetlenie twarzy a elementy wykończeniowe modułu kamery są odporne na zadrapania i ogień.

Dostępne moduły funkcyjne

  • Moduł kamery
  • Moduł klawiatury
  • Moduł wyświetlacza z czytnikiem kart
  • Moduł tabliczki z nazwiskiem
  • Moduł audio, bez przycisków
  • Moduł audio, 1/2 lub 2/4 przyciski
  • Moduł przycisku: 3/6 lub 4/8 przycisków
  • Moduł przycisku: 1, 2 lub 3 przyciski, z funkcją NFC/karty mikroprocesorowej lub bez niej

Główne korzyści

  • Możliwość sterowania dwoma drzwiami przez jedną stację zewnętrzną
  • Moduł kamery umożliwia podłączenie jednej dodatkowej kamery monitoringu
  • Czujnik podczerwieni zapewnia wyraźny obraz w nocy
  • Ukryty monitoring za pośrednictwem kamery
  • Automatyczne podświetlenie nocne przycisku
  • 3 statusy wskazywane przez diodę: ustanowione połączenie/system zajęty, komunikacja możliwa, drzwi odblokowane
  • Adresacja za pomocą 10-pozycyjnych przełączników obrotowych, łatwych i wygodnych w obsłudze
  • Montaż modułów nie wymaga śrub

Główne funkcje

  • Bezpośrednie podłączenie do zamka (do 18 V, 4 A, prąd impulsowy) z modułu audio
  • Ukryty monitoring za pośrednictwem kamery
  • Kamera wideo o szerokim kącie wykrywania (86° w poziomie, 67° w pionie, 104° głębokości) i ręczną regulacją mechaniczną (15° w poziomie, 15° w pionie)
  • Wbudowany czytnik zbliżeniowy w module wyświetlacza z wyjściem Wiegand
  • Do 3000 kontaktów
  • Możliwe ustawienie hasła głównego i do 6000 indywidualnych haseł
  • Opcjonalny montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną przeciwdeszczową

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents