Cechy

features_header_1183x353

Systemy domofonowe ABB płynnie łączą elegancką stylistykę z funkcjonalnością. Oferują wiele funkcji przydatnych we wszystkich rodzajach budynków: domach jedno- i wielorodzinnych i wysokościowcach oraz na zamkniętych osiedlach. Użytkownicy obydwu łatwych w obsłudze i wdrożeniu systemów domofonowych - ABB‑Welcome i ABB‑Welcome IP - mogą korzystać z nieograniczonego komfortu w domu i poza nim.

 

Na zewnątrz


Bezpieczny i chroniony dom ma zasadnicze znaczenie dla komfortu życia. Moduł domofonu ABB zamontowany przy wejściu wita każdego gościa innowacyjnymi funkcjami oraz nowoczesnym i eleganckim stylem. Jest idealnym połączeniem zaawansowanej technologii i ponadczasowego wzornictwa. Oferuje lepszą komunikację, większy komfort i najwyższy poziom bezpieczeństwa. 

Modułowość

  • Modułowe wdrażanie (system Welcome)
  • Z opcjonalną kamerą (system Welcome)
  • Różne rozmiary i elementy zintegrowane (systemy Welcome i Welcome IP)

 

Pełna dwukierunkowa komunikacja głosowa

  • Funkcja pełnego dupleksu przy transmisji dźwięku oznacza możliwość jednoczesnego mówienia i słuchania
  • Tłumienie zakłóceń akustycznych zapewnia wyraźny dźwięk po obu stronach połączenia
  • Różne dzwonki do wyboru z możliwością przypisania konkretnego dzwonka do miejsca wywołania (dzwonek drzwiowy, połączenie z poziomu parteru lub z pomieszczenia ochrony/portierni)

modularity

Kontrola dostępu

  • Klawiatura z hasłami prywatnymi i publicznymi
  • Funkcja automatycznego odblokowywania (doormatic)
  • Przekazywanie połączeń do ochrony/portierni lub administracji budynku (system Welcome IP)
  • Wbudowany lub autonomiczny czytnik kart (system Welcome IP) z identyfikacją IC/NFC (z wykorzystaniem telefonu komórkowego lub karty identyfikacyjnej)
  • Sterowanie windą dla kontroli dostępu do poszczególnych pięter budynku — osoba odwiedzająca jest kierowana do windy i na wyznaczone piętro; właściciel mieszkania może wezwać windę dla sąsiada w trybie komunikacji wewnętrznej (system Welcome IP); właściciel mieszkania może wezwać windę przy wychodzeniu z domu (system Welcome IP)

 

Bezpieczeństwo budynku

  • Czujnik podczerwieni do monitorowania całego otoczenia, podświetlenie LED do rozpoznawania twarzy
  • Analogowe kamery prywatne/publiczne ABB (system Welcome)
  • Druga zewnętrzna stacja mini z kamerą przy drzwiach mieszkania (system Welcome)
  • Cykliczny nadzór, historia rozmów
  • Automatyczne zdjęcia z rejestrowanego materiału wideo
  • Integracja alarmu przeciwpożarowego i przeciwwłamaniowego (system Welcome IP)
  • Interfejs do kamer IP (ONVIF) (system Welcome IP)


Funkcje dla ochrony portierni
Moduł dla ochrony portierni z funkcjami komunikacji i obsługą zamka drzwi, interkom do mieszkań, nadzór wideo z kamerami OS i IP, przyciski awaryjnego otwarcia 

 

Funkcje dla administracji budynku (system Welcome IP)
Oprogramowanie do zarządzania nieruchomością z funkcjami komunikacji i odblokowywania drzwi, interkomem, monitoringiem, awaryjnym otwieraniem, obsługą alarmów, inteligentnymi funkcjami społecznościowymi, komunikacją tekstową z przesyłaniem obrazów, zarządzaniem kartami, historią i dziennikiem oraz zdalną konfiguracją oprogramowania i systemu


empfang_01_A3_People_ohne_CP

Bezproblemowa integracja, skrzynka na listy (Welcome)

  • Możliwość montażu modułów systemu ABB‑Welcome w skrzynkach listowych
  • Kompatybilność ze skrzynkami listowymi i systemami dzwonkowymi różnych producentów
  • Możliwość komunikacji audio/wideo, komponenty paneli domofonu i drzwi bocznych
  • Podstawowy moduł audio z mikrofonem i głośnikiem, rozszerzenie panelu do maksymalnie 99 przycisków
  • Programowalny przełącznik oświetlenia lub połączenia z ochroną/portiernią

 

Świat wewnątrz


System pasujący do każdego wnętrza, który spełnia wszystkie wymagania w zakresie domowego komfortu i bezpieczeństwa bez szkody dla dobrego stylu. ABB‑Welcome (IP) przekształca każdy dom w wygodną i bezpieczną przestrzeń do życia. 

Gama stacji wewnętrznych

  • Stacja wewnętrzna wideo z wyświetlaczami od podstawowego o przekątnej 4,3” (system Welcome) do dużego 7”
  • Duże przyciski, wyraźne symbole, bezpośrednia i bezpieczna kontrola nad wszystkimi funkcjami
  • Ekrany dotykowe, przyciski dotykowe (system Welcome) lub mechaniczne (systemy Welcome, Welcome IP) oraz rozwiązania zapewniające najwyższą czystość dźwięku (system Welcome)
  • Wszystkie wersje dostępne z opcjonalną słuchawką (system Welcome)
  • Interfejs do kamer IP (ONVIF) (system Welcome IP)
  • Panel sterowania automatyką domową do realizowania ustawień KNX za pośrednictwem stacji wewnętrznej (system Welcome IP)

 

Dopasowana komunikacja

  • Połączenia między mieszkaniami i między pomieszczeniami: połączenia od jednej stacji wewnętrznej do wszystkich pozostałych
  • Połączenia do konkretnej stacji w innym pomieszczeniu (system Welcome IP)
  • Funkcja czarnej listy do ustawień „nie przeszkadzać”
  • Funkcja wysyłania wiadomości tekstowych do stacji w pomieszczeniu ochrony/portierni/administracji - pozwalająca na przykład zarezerwować miejsce na grill na terenie wspólnoty mieszkaniowej (system Welcome IP)
  • Oczekiwanie na połączenie - połączenie z drugiego wejścia jest wyświetlane w trybie obraz-w-obrazie; połączenie z trzecim wejściem jest oznaczone jako „nieodebrane połączenie” (system Welcome IP)
  • Funkcja nagrywania wiadomości głosowych dla rodziny i gości
  • Inteligentny serwis informacyjny: bezpłatne zapytania, drobne usługi, prognoza pogody, nawigacja i reklama (system Welcome IP)

 

display range

Multimedia

Obsługiwane funkcje kart SD:

  • Wykorzystanie stacji wewnętrznej jako cyfrowej ramki zdjęciowej z dużym wyświetlaczem wysokiej rozdzielczości
  • Personalizacja dzwonków - możliwość ustawienia ulubionego utworu muzycznego
  • Wyświetlanie indywidualnych wygaszaczy ekranu
  • Odtwarzanie nagrań wideo na ekranie stacji wewnętrznej - np. filmów instruktażowych na temat korzystania z urządzenia (system Welcome IP)

 

Bramka telefoniczna (tylko system Welcome)

  • Osobista stacja wewnętrzna
  • Odblokowanie drzwi, włącznik oświetlenia, możliwość komunikacji przez telefon
  • Odpowiednia do budynków komercyjnych
  • Telefon analogowy (PSTN) zintegrowany jako wewnętrzne urządzenie audio, pozwala na współpracę z dowolnym urządzeniem przenośnym

 

style meets function

 

Zdalny dostęp

  • Możliwość rozszerzenia stacji wewnętrznej na urządzenia mobilne, takie jak smartfony lub tablety
  • Możliwość zobaczenia i identyfikacji każdego gościa, powitania go i zezwolenia na wejście
  • Monitorowanie z wielu kamer zapewniających kontrolę nad całym budynkiem (system Welcome)
  • Odbieranie połączeń wewnętrznych, w tym połączeń między lokalami, mieszkaniami i między pomieszczeniami (system Welcome)
  • Komunikacja ze stacją w pomieszczeniu ochrony lub portierni (system Welcome)
  • Aktywacja windy podczas połączenia, obsługa 2 blokad podczas połączenia, połączenia SOS (system Welcome)
  • Funkcja powiadomienia
  • Prosta konfiguracja za pomocą aplikacji myABB-LivingSpace i ABB‑Welcome (system Welcome) lub kodem QR (system Welcome IP)
remote access

System


Każdy budynek ma swój własny charakter. ABB-Welcome (IP) można dostosować do każdego środowiska, dlatego montaż i użytkowanie jest proste i dostosowane do potrzeb użytkownika, bez względu na typ budynku.

 

Zakres

Dla ABB-Welcome:

  • Dziewięć stacji zewnętrznych dla pojedynczego mieszkania lub domu jednorodzinnego umożliwia odwiedzającym wchodzenie różnymi wejściami
  • 250 stacji wewnętrznych na jeden budynek
  • W ramach jednego systemu sieciowego można połączyć do 60 budynków
  • Dziewięć stacji dla pomieszczeń ochrony/portierni umożliwia instalację więcej niż jednej stacji bramowej, np. na zamkniętych osiedlach i w obrębie zespołu budynków
  • 600 m od stacji bramowej do ostatniej stacji wewnętrznej - możliwość połączenia różnych budynków

Dla ABB-Welcome IP:
  • Nieograniczone połączenia — dzięki PoE duża odległość między budynkami nie stanowi już problemu
  • Nieograniczony dobór urządzeń — możliwość podłączenia nieograniczonej liczby urządzeń w jednym budynku
  • Nieograniczona liczba kanałów — możliwość łączenia się z wieloma właścicielami mieszkań z różnych wejść w tym samym czasie
  • Przystosowane do różnych rodzajów budynków, od domów jednorodzinnych po wysokościowce, osiedla i kompleksy mieszkalne
building

Inne funkcje

 

Funkcje pomocnicze

  • Możliwość zarządzania przyciskiem SOS z aplikacji ABB‑Welcome (system Welcome)
  • Programowalna funkcja  do automatycznego otwierania drzwi w sytuacji awaryjnej
  • Funkcja pętli indukcyjnej dla aparatów słuchowych (system Welcome)
  • Przycisk SOS na stacjach wewnętrznych w pomieszczeniu ochrony/portierni (systemy Welcome, Welcome IP) lub administracji (system Welcome IP)

Akcesoria

  • Antypoślizgowa podstawka stołowa do odbierania połączeń przy biurku (system Welcome)

  • Dodatkowe osłony przeciwdeszczowe do stacji zewnętrznych zapewniające ochronę przed wilgocią (system Welcome)
  • Akcesoria, takie jak ramki w różnych kolorach do stacji wewnętrznych oraz różne maskownice do stacji zewnętrznych z ramkami na 1 do 10 modułów, umożliwiające dopasowanie stylem do indywidualnych upodobań (system Welcome)
  • Sterowniki systemowe różnej wielkości, dopasowane do różnych warunków (system Welcome)
  • Opcjonalne podtynkowe lub natynkowe stacje zewnętrzne zależnie od potrzeb wynikających z projektu
  • Karty IC/ID jako wyposażenie dodatkowe stacji zewnętrznych
  • Tabliczki z nazwiskami dla przycisków dzwonka
features_header_1183x3539c5502e9c1f463c09537ff0000433538

 

Odporność na warunki pogodowe

Certyfikaty IP odpowiadają międzynarodowemu standardowi ochrony określającemu stopień zabezpieczenia przed dostępem, pyłem, przypadkowym kontaktem i wodą. Wartość IP mieści się w przedziale od 00 dla najniższej ochrony do 69 dla najwyższej ochrony. Wszystkie produkty ABB Welcome mają odpowiednie certyfikaty i są sprawdzane pod kątem zgodności z wymaganymi parametrami:

  • Kamery analogowe są pyłoszczelne i wodoszczelne ze stopniem ochrony IP66
  • Wszystkie stacje i moduły zewnętrzne są pyłoszczelne i wodoszczelne ze stopniem ochrony IP54
  • Wszystkie stacje wewnętrzne są pyłoszczelne i wodoszczelne ze stopniem ochrony IP30
  • Wszystkie urządzenia systemowe są pyłoszczelne i wodoszczelne ze stopniem ochrony IP20

 

Informacje o systemie

Select region / language