Przegląd

KF850-105_blau_2_ABB

Wszystko, co robimy ma na celu kształtowanie przyszłości i tworzenie nowoczesnego otoczenia, w którym warto mieszkać. Oferując innowacyjne rozwiązania i inteligentne systemy, chcemy zwiększyć bezpieczeństwo i usprawnić komunikację w domu oraz w jego otoczeniu. Stawiamy na wygodę obsługi i energooszczędność. Systemy domofonowe ABB‑Welcome oraz ABB‑Welcome IP otwierają nowe możliwości zarówno dla mieszkańców domu jak i odwiedzających ich gości. Oferują komfort, większe bezpieczeństwo oraz spójne i eleganckie wzornictwo.

Niezliczone możliwości


Nasi klienci poszukują różnych rozwiązań — od bardzo prostych po niezwykle złożone. Dwanaście modułów funkcyjnych systemu ABB‑Welcome umożliwia zaspokojenie wszystkich tych potrzeb. Modułowa koncepcja pozwala na skonfigurowanie optymalnego systemu domofonowego zarówno do nowych, jak i już istniejących budynków. Poszczególne moduły funkcyjne umożliwiają dostosowanie systemu do wszystkich potrzeb.

Dopracowana technologia systemu ABB‑Welcome IP umożliwia wyposażenie domów w niezliczoną liczbę urządzeń i kanałów łączności. Odległość między modułami również nie jest przeszkodą. Ułatwia to znacznie montaż w różnych projektach, począwszy od domów jednorodzinnych po wysokościowce i zamknięte osiedla. 
MUC13_Effi_IN_01700_b1_01_wide

 

Bezpieczna komunikacja


Komunikacja między mieszkaniem a otoczeniem może odbywać się z dużym komfortem bez uszczerbku dla bezpieczeństwa. Aby zwiększyć komfort użytkowania, można wykorzystać takie funkcje jak połączenia między mieszkaniami w budynkach wielorodzinnych lub między pomieszczeniami w tym samym mieszkaniu. Systemy domofonowe ABB sprawiają, że życie staje się wygodniejsze i łatwiejsze.
MUC13_Sich_IN_03126_b1_01

 

Styl i funkcjonalność

Dobry projekt to nie tylko atrakcyjny wygląd, ale także funkcjonalność. Systemy komunikacji domofonowej Welcome i Welcome IP charakteryzują się eleganckim i unikatowym wzornictwem pasującym do każdego wystroju. Systemy domofonowe ABB wyróżniają się wysoką jakością materiałów użytych do wykonania poszczególnych elementów oraz oferują innowacyjne funkcje, takie jak zdalny dostęp, monitoring wideo, narzędzia do zarządzania nieruchomościami i wiele innych.

style meets function

 

Informacje o systemie

Select region / language