Każdy ruch, każda obecność wewnątrz i na zewnątrz domu jest wykrywana przez czujniki ruchu. Znajdują się one w strategicznych punktach i są wyposażone w obiektywy o różnym zasięgu i różnych kątach detekcji, co umożliwia stworzenie niewidocznej bariery, która może wykryć każde zagrożenie.
Główne korzyści
- Szeroka gama czujników do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz
- Niewrażliwość na zwierzęta domowe: zwierzęta o wadze do 25 kg nie uruchamiają alarmu
Główne cechy
- Technologia pasywna wykorzystująca podczerwień
- Dwukierunkowa komunikacja umożliwia ustawienie głównych parametrów systemu z panelu alarmowego