Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Funkcje systemu

Zarówno w domu, jak i poza domem, Ty i Twoi bliscy możecie wykonywać codzienne czynności wiedząc, że nie musicie się martwić o bezpieczeństwo domu o każdej porze dnia i nocy.

Swoboda i prostota w całym spektrum działania

ABB-secure@home oferuje kompleksowe zabezpieczenia, chroniące Twój dom, dzień i noc, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Nie tylko od intruzów, ale także nieszczęśliwych zdarzeń, takich jak zalanie czy pożar. Dzięki temu, że jest wysoce rozwiniętym systemem, można go w pełni dostosować do własnego stylu życia.

Instalacja i uruchomienie ABB-secure@home jest bezproblemowe i proste. Dzięki profesjonalnym i odpornym na zakłócenia urządzeniom bezprzewodowym nie ma obawy o uszkodzenie murów czy wykończenia ścian. System ma intuicyjną architekturę i jest łatwy w zarządzaniu za pośrednictwem inteligentnej jednostki centralnej, dedykowanego pilota lub zdalnie ze smartfona lub tabletu. 

Wnętrzowe czujki wolumetryczne

Każdy ruch, każda obecność wewnątrz domu jest wykrywana przez czujki wolumetryczne. Znajdują się one w strategicznych punktach i są wyposażone w obiektywy o różnym zasięgu zależnym od potrzeb. Automatycznie dostosowują się do zmian warunków otoczenia i mają regulację czułości. Sygnał alarmowy może działać w trybie natychmiastowym lub opóźnionym.

Zabezpieczenie granic posesji

Wiele małych oczu stoi na straży bezpieczeństwa, zapewniając pełną ochronę i maksymalny spokój. W przestrzeniach zewnętrznych, ogrodzie i wokół całego domu można umieścić różne czujniki: dwukierunkowe czujki na podczerwień, styki drzwiowe/okienne, czujki w wejściu głównym lub drugorzędne. Profesjonalna technologia bezprzewodowa umożliwia dokładne i punktualne monitorowanie obwodu każdego budynku. 

Pierwsza linia obrony zlokalizowana jest na zewnątrz 

Celem systemu ABB-secure@home jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i spokoju. Dlatego też system chroni nie tylko sam dom, ale także jego otoczenie, dzięki wyrafinowanym czujnikom, gotowym do czuwania nad każdym zakątkiem obiektu i wykrywania obecności niepożądanej osoby zanim zbliży się ona do budynku.

Dbałość o Twoje bezpieczeństwo

Włamanie, zalanie, pożar. Takie zagrożenia występują wtedy, gdy najmniej się tego spodziewasz, więc dobrze wiedzieć, że system ABB-secure@home dba o Twój dom w nagłych wypadkach.

Optyczna czujka dymu jest w stanie rozpoznać nieprawidłowe stężenie dymu w środowisku, które często może być oznaką pożaru, natomiast czujka ciepła zapewnia skuteczne i dokładne wykrywanie pożarów, szczególnie w takich środowiskach jak kotłownie i kuchnie, w których czujki dymu nie są odpowiednie ze względu na wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza. 

Czujniki zalania chronią przed przeciekami wody, które mogą spowodować niezwykle kosztowne szkody w Twoim lokalu i mieszkaniach znajdujących się poniżej.  System ABB-secure@home to ochrona przed codziennymi zagrożeniami.

 Łatwe zdalne sterowanie 

ABB-secure@home jest częścią ABB Smarter Home, obok ABB-free@home®, systemu automatyki domowej i systemu domofonowego Welcome. Dzięki integracji system będzie na bieżąco informować Cię o tym, co się dzieje w domu. Za pomocą aplikacji ABB-free@home® użytkownik loguje się do portalu myBuildings, aby uzyskać dostęp do swojego inteligentnego domu z dowolnego miejsca — nawet podczas wakacyjnego wyjazdu. Przy użyciu tylko jednej aplikacji można w dowolnym momencie sprawdzić, czy wszystkie okna są zamknięte lub ktoś zapomniał zgasić światło, a także otrzymać powiadomienie w razie uruchomienia się alarmu.

Dodatkowe informacje o systemie