Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Przegląd

Wyobraź sobie intuicyjny, najnowocześniejszy system bezpieczeństwa, który współpracuje z technologią bezprzewodową i doskonale dopasuje się do Twojego domu przy minimalnym wysiłku. Dzięki systemowi ABB-secure@home marzenia stają się rzeczywistością. 

Swoboda i elastyczność


Elastyczność to rodzaj swobody, która pozwala wyrazić swoje prawdziwe „ja” bez ograniczeń. Nasze bezprzewodowe systemy oferują maksymalną elastyczność, która wspiera Twoją kreatywność i nie przeszkadza w realizacji planów i projektów. 
 

Bezproblemowe bezpieczeństwo


ABB-secure@home to kompletny system bezprzewodowy, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony Tobie i Twojej rodzinie. Jest łatwy w instalacji, elastyczny i doskonale integruje się zarówno z istniejącą konstrukcją domu, jak i z systemem ABB Smarter Home.
 

Twój dom staje się coraz inteligentniejszy 

ABB-secure@home jest w pełni zintegrowany z ABB-free@home®, flagowym systemem automatyki domowej ABB. System jest łatwy w instalacji i programowaniu, dlatego pozwala zaoszczędzić cenny czas i sprawia, że praca staje się bardziej produktywna niż kiedykolwiek.

Łatwość konfiguracji, gotowość do użycia

Nauczenie się sposobu użytkowania systemu ABB-secure@home nie zajmie wiele czasu. System jest łatwy i intuicyjny w obsłudze, ponieważ wykonaniu każdej procedury towarzyszą odpowiednie wytyczne. Dzięki aplikacji free@home® korzystanie z systemu jest tak proste jak przeglądanie Internetu za pomocą smartfona lub tabletu.

Prosta integracja, prosta zasada działania

Dodatkowe informacje o systemie