Konfigurator Systemu Wideodomofonowego

Najprostrzy sposób na zaplanowanie, zaprojektowanie systemu domofonowego

header_welcome_configurator

Konfiguratory domofonów  ABB dają możliwość stworzenia rozwiązania dostosowanego do indywidualnych potrzeb - bez względu na to, czy jest ono przeznaczone do budynków komercyjnych, publicznych czy mieszkalnych. Skoncentruj się na swoim projekcie i pozwól konfiguratorowi automatycznie wygenerować szczegóły projektu.

Zacznij planowanie swojego Systemu Wideodmofonowego

 

Funkcje konfiguratora

Pictogram template 4+4+4 image widget
Funkcja szybkiego planowania

Nadaje się do prostych projektów, w których na wszystkich piętrach znajduje się taka sama liczba mieszkań, wszystkie mieszkania mają takie samo wyposażenie, a na poziomie budynku znajdują się tylko stacje zewnętrzne. Następnie użytkownik może albo przejść do szczegółów, klikając „Podgląd i edytuj”, albo przejść bezpośrednio do wyniku

pictogram-template-4-4-4-content-tile_draw6af75cf1c1f463c09537ff0000433538
Planowanie od podstaw

Użyj tego trybu planowania, jeśli wszystkie piętra i mieszkania są różne.
Za pomocą tego narzędzia można indywidualnie wyposażyć wszystkie jednostki, takie jak mieszkania, piętra i budynki, a także zaplanować wielopoziomowy kompleks mieszkalny.

Pictogram template 4+4+4 image widget DES
Schematy połączeń i dokumentacja produktu

Dokumentacja projektu zawiera schemat przedstawiający podłączenie i ustawienia urządzenia. Wszystkie wymagane komponenty systemu, takie jak lokalne lub pomocnicze zasilanie i przełączniki IP, są dodawane automatycznie, a wymagania dotyczące zużycia energii są zawsze spełnione. Teoretycznie nie jest wymagana żadna dalsza wiedza, wystarczy zainstalować system zgodnie z dokumentacją i będzie działać.

 

Porównanie dwóch systemów ABB-WELCOME

 

Wideo

Select region / language