Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Korytko kablowe

Spółka Thomas & Betts, obecnie członek Grupy ABB, specjalizuje się w projektowaniu i produkcji systemów korty kablowych, w tym koryt perforowanych, drabinek kablowych, koryt kanałowych i rozpórek (ram metalowych), dostarczanych bezpośrednio z zakładów produkcyjnych w Kanadzie i Arabii Saudyjskiej. Połączenie lokalnej produkcji z dystrybucją szerokiej gamy produktów – rozwiązania te zapewniają nam skuteczne spełnianie potrzeb klienta oraz szybką reakcję i terminowość przy wszelakiego typu instalacjach na całym świecie. Zatem, nieważne, czy przygotowujesz specyfikację dla nowego, dużego projektu lub modernizujesz dotychczasowy system, warto wybrać koryta kablowe ABB, które zapewnią wydajną, niezawodną i długotrwałą konstrukcję wsporczą dla używanego przez Państwa okablowania.

Najważniejsze korzyści

Szeroka gama produktów

  • Dostępne w wykonaniu aluminiowym lub stalowym
  • Możliwość doboru typu montażu od średnio wymagającego do bardzo wymagającego.
  • Ogromny wybór osprzętu, pokryw i akcesorii

Niezawodność: Otwarta budowa systemów koryt kablowych uniemożliwia gromadzenie się wilgoci i zmniejsza ryzyko uszkodzenia izolacji kabli podczas montażu. 

Możliwości adaptacji: Gdy pojawi się nowa technologia lub nowe potrzeby, możesz liczyć na oferowany przez ABB system koryt kablowych odznaczający się możliwością dostosowania do nowych rozwiązań. W systemach tych kable można wprowadzić do lub wyprowadzić z każdego punktu koryta.

Łatwa konserwacja: Ponieważ systemy koryt kablowych nie sprawiają problemów w zakresie kontroli i przeglądów, konserwacja wymaga mniejszej ilości czasu oraz wiąże się z mniejszą podatnością na szkody w wyniku pożaru.

Nasza oferta