Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Deltec®

Systemy mocowania kabli o długiej żywotności

Wypadki powodujące absencję i przestoje to częste konsekwencje używania tradycyjnych metalowych systemów łączenia w wiązki i mocowania w miejscach, gdzie wymagana jest duża wytrzymałość i panują trudne warunki otoczenia. Metalowe systemy mocowania mogą być trudne i niebezpieczne w montażu. Co więcej, mogą one uszkodzić lub przeciąć izolację kabli, a wady izolacji prowadzą do groźnych i kosztownych awarii. Poza tradycyjnymi metalowymi elementami do łączenia w wiązki i mocowania kabli istnieje niewiele alternatywnych rozwiązań odpornych na niesprzyjające warunki otoczenia i długotrwałe narażenie na działanie czynników zewnętrznych.

Odpowiadając na zapotrzebowanie na lepsze rozwiązania, inżynierowie ABB opracowali system mocowania kabli Deltec®. System ten jest bezpieczny i łatwy w instalacji, z gwarantowaną odpornością na działanie czynników atmosferycznych, nawet w temperaturze -65°C.

Trzyczęściowa konstrukcja oparta na trzech materiałach stanowi idealne rozwiązanie do łączenia kabli w wiązki w trudnych warunkach zewnętrznych. W skład systemu Deltec® wchodzi wytrzymała i sztywna głowica (wykonana w technologii formowania wtryskowego), kolce z miedzi dopuszczonej do użytku morskiego oraz miękki, giętki i odporny na naprężenie wytłaczany korpus. Dzięki wyjątkowej wieloczęściowej konstrukcji z oddzielną głowicą i taśmą instalatorzy mogą także dobierać i dostosowywać długość taśmy w zależności od potrzeb.

Jest to optymalny system mocowania i prowadzenia kabli dla wymagających odbiorców w trudnych zastosowaniach, takich jak:

  • Wiązanie kabli i łączenie ich w wiązki na słupach linii napowietrznych.
  • Prowadzenie kabli obok przenośników — do silników, urządzeń i oświetlenia.
  • Łączenie w wiązki przewodów w dużych urządzeniach.
  • Unieruchamianie baterii słonecznych lub prowadzenie kabli za bateriami.
  • Mocowanie i łączenie w wiązki kabli w turbinach wiatrowych.
  • Prowadzenie i mocowanie kabli na dokach, molach i ściankach palowych.
  • Łączenie w wiązki oraz mocowanie węży i przewodów w instalacjach nawadniania i urządzeniach rolniczych.
  • System mocowania kabli w rurociągach kablowych.
  • Łączenie w wiązki kabli i światłowodów w zewnętrznym korytku kablowym.

Charakterystyka systemu Deltec:

Zabezpieczenie przed korozyjnym lub agresywnym środowiskiem

  • Projektowana trwałość w warunkach zewnętrznych: co najmniej 20 lat.
  • Temperatura podczas nieprzerwanej eksploatacji: od -65°C do 90°C.
  • Temperatura montażu: od -34°C do 66°C.
  • Minimalna wytrzymałość na rozciąganie: 1211 N.
  • Obciążenie ciągłe: 9,07 kg.
  • Produkt niejadalny dla gryzoni i innych szkodników.
  • Element blokujący: odporny na korozję stop miedzi dopuszczony do użytku morskiego.
  • Taśma i korpus: odporny na działanie czynników atmosferycznych acetal; maksymalna odporność na światło słoneczne, wilgoć i sól w otoczeniu.

Obniżenie całkowitych kosztów projektu i bezpieczny montaż

  • Brak ostrych krawędzi w porównaniu z metalowym systemem mocowania kabli.
  • Doskonałe rozwiązanie do kabli koncentrycznych, światłowodowych oraz wszystkich innych kabli komunikacyjnych i przewodzących prąd elektryczny.
  • Dowolna długość ze szpuli.
  • Wytłaczany korpus umożliwia używanie dowolnej długości od 25 cm do 1,5 km.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta