Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

ty-met-logo

Opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej

Opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej Ty-Met™ są najlepszym rozwiązaniem do mocowania kabli w ekstremalnych warunkach i niebezpiecznych strefach, wewnątrz i na zewnątrz budynków, m.in. w przemyśle petrochemicznym i przetwórstwie żywności, elektrowniach, kopalniach, stoczniach, instalacjach morskich i innych agresywnych środowiskach.

Cechy opasek zaciskowych Ty-Met:

  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz odporność chemiczna i termiczna.
  • Międzynarodowe certyfikaty, takie jak UL, Germanischer Lloyd, Lloyd's Register i Det Norske Veritas.
  • Wszystkie typy są dostępne w wykonaniu ze stali nierdzewnej klasy 316 (dodatkowo odpornej na korozję w wodzie morskiej).
  • Dostępność w wykonaniu niepowlekanym (do zastosowań w wysokich temperaturach) lub całkowicie pokrytym nietoksyczną powłoką bez halogenków, zapewniającą najwyższą ochronę przewodów i dłoni instalatora oraz zwiększoną izolację między różnymi rodzajami materiałów.
  • Łatwa instalacja przy użyciu specjalnych ręcznych narzędzi do cięcia i mocowania.

Ty-Met™ Video

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta