Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

ty-rap-logo

Wykrywalne opaski zaciskowe

Wykrywalne opaski zaciskowe Ty-Rap® oferowane przez firmę ABB zawierają unikalny związek (zgłoszony do opatentowania), który jest wykrywany przez aparaty rentgenowskie, wykrywacze metali i urządzenia do kontroli wizualnej.

Ten rodzaj opasek jest szczególnie zalecany do zastosowań w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i innych branżach z kontrolą zanieczyszczeń realizowaną przy użyciu systemów wykrywania, gdzie fragmenty opaski zaciskowej (np. obcięte końcówki) nie mogą dostać się do produktu gotowego, gdyż skutkowałoby to zanieczyszczeniem żywności i koniecznością kosztowego wycofania całej partii produkcyjnej.

  • Wykrywane przez detektory metali z ustawioną minimalną wykrywaną średnicą kulki żelaza równą 1,5 mm
  • Wykrywane przez urządzenia RTG
  • Jasnoniebieski kolor ułatwia identyfikację wzrokową
  • Pomagają zapewnić zgodność z dyrektywą HACCP UE i ustawą o modernizacji bezpieczeństwa żywności (FSMA, Food Safety Modernization Act)
  • Dostępne w standardowym wykonaniu z poliamidu 6,6 lub z pływającego polipropylenu do instalacji zawierających ciecze
  • Dostępne w 5 różnych rozmiarach, w wygodnych, małych torebkach z eurozawieszką: 5 NDT, 4 PDT

Informacje techniczne

Materiał — Formowanie
Materiał — Zapadka
Zakres temperatur
Kolor
Klasa palności

Inne właściwości

Poliamid 6,6 lub polipropylen
Stal nierdzewna klasy 316
od -40°C do +85°C
Jasnoniebieski
UL 94 V-2 (poliamid 6,6)
UL 94 HB (polipropylen)
Bez halogenków i silikonu


Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta