Seria NPG Quick-Connect™

Dławik kablowy do szybkiej instalacji

Dławiki serii NPG Quick Connect™ można szybko i skutecznie zamocować bez konieczności otwierania obudowy, co znacznie skraca czas instalacji

Główne cechy:

  • Jednoczęściowy (nakrętka zabezpieczająca niewymagana)
  • Łatwa i szybka instalacja
  • Niski profil wewnętrzny
  • Odporność na korozję
  • Zakres temperatury pracy (normalne użycie): od -20ºC do +100ºC
    Zakres temperatury pracy (w krótkim okresie): od -30ºC do +150ºC
  • Stopień ochrony IP66–IP68 (ciśnienie 5 barów w czasie 30 min)

Materiał:

  • Nylonowa, bezhalogenowa konstrukcja (PA6) dostępna w kolorze czarnym, szarym lub jasnoszarym
  • Uszczelki chloroprenowe

Do stosowania z:

  • Kable nieopancerzone
  • Kable przenośne
  • Koryta kablowe

Zastosowania:

  • Do użytku ogólnego
  • Doskonałe dla producentów rozdzielnic i instalatorów
NPG

Dopuszczenia produktu

  • UL514B / CSA C22.2 No 18.3 (zob. szczegółowe informacje w tabeli)
  • EN 62444
  • Dyrektywa RoHS (w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji) 2011/65/WE wraz ze zmianą 2015/863 do Załącznika II
  • Dyrektywa WEEE (w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) 2002/96/WE
  • Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/WE

CE, cULus logos
Numery części
Dokumentacja
Skontaktuj się z nami

NPG Metryczny

Pogrubione liczby to jednostki metryczne, w nawiasach podano wymiary w calach.
Uwaga: Produkt należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi krajowymi i lokalnymi przepisami elektrycznymi.
Numery części Standardowy rozmiar (Metryczny) Zakres kabli Wymiar otworu Nominalne wymiary
Min Max Min Max A B C W1 W2
NPG-M161x M16 5.0 10.0 16.2 16.4 9.0 42.5 26.5 22.0 22.0
(0.197) (0.394) (0.638) (0.646) (0.354) (1.673) (1.043) (0.866) (0.866)
NPG-M201x M20 6.0 12.0 20.2 20.4 9.0 41.5 30.3 24.0 24.0
(0.236) (0.472) (0.795) (0.803) (0.354) (1.634) (1.193) (0.945) (0.945)
NPG-M202x M20 7.0 13.0 20.2 20.4 9.0 41.5 30.3 25.0 25.0
(0.276) (0.512) (0.795) (0.803) (0.354) (1.634) (1.193) (0.984) (0.984)
NPG-M251x M25 11.0 17.0 25.2 25.4 9.0 43.5 36.3 29.0 29.0
(0.433) (0.669) (0.992) (1.000) (0.354) (1.713) (1.429) (1.142) (1.142)
NPG-M321x M32 15.0 21.0 32.2 32.4 9.0 49.5 43.2 36.0 36.0
(0.591) (0.827) (1.268) (1.276) (0.354) (1.949) (1.701) (1.417) (1.417)


NPG NPT

Pogrubione liczby to jednostki metryczne, w nawiasach podano wymiary w calach.
Uwaga: Produkt należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi krajowymi i lokalnymi przepisami elektrycznymi.
Numery części Standardowy rozmiar (NPT) Zakres kabli Wymiar otworu Nominalne wymiary
Min Max Min Max A B C W1 W2
NPG-0381x 3/8" 5.0 10.0 17.65 18.85 10.0 41.2 26.5 22.0 22.0
(0.197) (0.394) (0.695) (0.742) (0.394) (1.622) (1.043) (0.866) (0.866)
NPG-0501x 1/2" 6.0 12.0 21.84 23.01 10.0 39.2 30.5 24.0 24.0
(0.236) (0.472) (0.860) (0.906) (0.394) (1.543) (1.201) (0.945) (0.945)
NPG-0502x 1/2" 10.0 14.0 21.84 23.01 10.0 39.8 30.5 27.0 27.0
(0.394) (0.551) (0.860) (0.906) (0.394) (1.567) (1.201) (1.063) (1.063)
NPG-0751x 3/4" 13.0 18.0 27.78 28.98 10.0 41.9 39.0 33.0 33.0
(0.512) (0.709) (1.094) (1.141) (0.394) (1.650) (1.535) (1.299) (1.299)
NPG-1001x 1" 18.0 25.0 34.51 35.71 10.0 50.1 47.5 42.0 42.0
(0.709) (0.984) (1.359) (1.406) (0.394) (1.972) (1.870) (1.654) (1.654)

NPG DIAGRAM
Select region / language