Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Precyzyjne i bezpieczne

Nowe aktuatory analogowe ABB i-bus KNX

Dwa nowe urządzenia ABB i-bus KNX to aktuatory analogowe 4-krotne do montażu na szynie DIN i 2-krotne obudowane do montażu powierzchniowego. Aktuatory analogowe przekształcają telegramy przesyłane przez system KNX w sygnały napięciowe lub prądowe.
Te wyjściowe sygnały analogowe są wykorzystywane do oddziaływania na procesy nadzorujące. Można na przykład dokonywać regulacji urządzeń odpowiadających za ogrzewanie, klimatyzację lub wentylację bez konieczności ich wyłączania i w zależności od informacji, jakie są przesyłane przez system magistrali.

Korzyści:

  1. Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki szerokiemu zakresowi napięć wejściowych
  2. Precyzyjne sterowanie efektem zwiększenia dokładności wyjść
  3. Uproszczony montaż dzięki izolacji galwanicznej sieci zasilającej i wyjść sterujących
  4. Uproszczone uruchamianie, diagnostyka i konserwacja dzięki integracji z narzędziem ABB i-bus Tool