Nowa seria urządzeń IP ABB i-bus KNX, składająca się z interfejsu IP i routera IP, może być wykorzystywana we wszystkich zastosowaniach, w których system KNX powinnien być podłączony do sieci IP. Interfejs IP nadaje się szczególnie do łączenia systemów wizualizacji i oprogramowania ETS do magistrali KNX, dlatego dysponuje pięcioma serwerami tunelowymi pozwalającymi maksymalnie 5 użytkownikom IP jednocześnie nawiązać połączenie. Router IP może być używany dodatkowo jako szybsze połączenie między liniami KNX i dostarczać 5 serwerów tunelowych. Oba urządzenia mogą być zasilane przez oddzielne sieci zasilające 12 - 30 V DC lub zasilane poprzez Power over Ethernet (PoE), co pozwala zaoszczędzić miejsce na tablicy rozdzielczej. Ponadto, nowa seria obsługuje narzędzie ABB i-bus co znacznie ułatwia instalację i uruchomienie.
Korzyści:
- Możliwość wykorzystania do 5
serwerów tunelowych; jednoczesne korzystanie z interfejsu / routera dla maksymalnie 5 klientów IP (komputer, smartfon, tablet) zwiększa oszczędności i daje dodatkowy komfort dla użytkowników końcowych
- Możliwość obsługi PoE (IEEE 802.3af Klasa 1); niepotrzebne jest dodatkowe zasialanie 12V – 30V DC w dystrybucji, jeśli jest używany przełącznik PoE
- Narzędzie ABB i-bus do aktualizacji Firmware na obu urządzeniach ułatwia montaż i uruchomienie
- Możliwość przełączenia w Unicast; umożliwia połączenie w sieciach,
gdzie multicast jest niedozwolony