System sterowania firmy ABB umożliwia wydajne sterowania układami oświetleniowymi, grzewczymi, zasilania i bezpieczeństwa. Zwiększa komfort życia, oszczędność energii i bezpieczeństwo. Można z nim zintegrować urządzenia audio, wideo oraz inny sprzęt domowy. Intuicyjna obsługa elementów sterujących umożliwia pełną kontrolę nad wszystkimi obszarami bez żadnego wysiłku.
Wzmocnij działanie swojej instalacji i spraw, aby była bezproblemowa
Przełączniki IP firmy ABB są przeznaczone do instalacji w rozdzielnicach elektrycznych i mogą być łatwo montowane na szynach DIN.
Systemy domofonowe ABB łączą w sobie design i innowacyjną technologią. W zależności od potrzeb inteligentny dom można wyposażyć w system ABB‑Welcome w wersji 2‑przewodowej lub IP.
Nowe aktory załączające COMBI ABB i-bus® KNX to elastyczne urządzenia o kompaktowej konstrukcji, oferujące funkcje załączania i sterowania roletami w jednym module o rozmiarach zmniejszonych o połowę.
Aktory załączające Standard następnej generacji doskonale sprawdzają się w uniwersalnych zastosowaniach w nowoczesnych budynkach handlowych.
Seria ta przeznaczona jest do dużych budynków handlowych i obejmuje osiem aktorów załączających opracowanych z myślą o niezawodnym załączaniu dużych obciążeń pojemnościowych do 20 A typu C.
Sensor ABB-tacteo KNX to indywidualnie konfigurowalny element sterowniczy do inteligentnego zarządzania budynkiem.
ABB, jeden z wiodących dostawców rozwiązań automatyki i elektrycznych w budynkach mieszkalnych i komercyjnych.
Idealne połączenie Techniki Alarmowej i systemów KNX do budynków.
Automatyka dla budynków komercyjnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej
ABB nowoczesny system drzwi wejściowych ABB - Welcome otwiera nowe możliwości zarówno dla mieszkańców i gości .
System automatyki domowej ABB-free@ HOME® umożliwia wygodne sterowanie elektrycznymi instalacjami domowymi, a przy tym jest zrozumiały i prosty w obsłudze.
ABB oferuje szeroki zakres urządzeń elektrycznych aby chronić budynek przed przeciążeniem, zwarciem a także do monitorowania zużycia energii elektrycznej .
Przykłady wykorzystania Systemu KNX
Panel dotykowy
Panele dotykowe
Sterowanie budynkami i mieszkaniami
Centralna, komfortowa obsluga i informacja.
Centralne sterowanie.
Regulator pokojowy 3 w 1
Dom też myśli. Wymaga tylko pokierowania.
Inteligentna aplikacja do sterowania funkcjami budynku.
Precyzyjne i bezpieczne.
Podłączenie KNX do sieci IP.
Najnowszy czujnik obecności.
Nowy moduł logiczny ABB ABA/S 1.2.1.
Najwyższa elastyczność.
Kontroler do klimatyzacji
Analizator energii elektrycznej
System sterowania budynkami za pomocą poleceń głosowych
Kompaktowe, modułowe urządzenie instalacyjne do integracji serwerów Modbus RTU i urządzeń KNX TP
Po wypełnieniu formularza, skontaktujemy się z Tobą