Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Panel Busch-ComfortTouch®

Zaawansowane centrum sterowania.

Panel Busch-ComfortTouch® umożliwia sterowanie systemami budynku i oferuje funkcje centrum informacyjno-rozrywkowego ― a wszystko to w pięknej i eleganckiej formie Za pomocą panelu Busch-ComfortTouch® można przełączać lub przyciemniać światło, sterować żaluzjami, regulować temperaturę w pomieszczeniach oraz przełączać ustawienia kombinacji wymienionych funkcji (również przy użyciu pilota). Można również zwiększyć poziom bezpieczeństwa domu za pomocą funkcji symulacji obecności i komunikatów alarmowych lub informacyjnych.

A żeby się dowiedzieć, kto stoi przed domem, wystarczy przełączyć obraz na widok zewnętrznej kamery, co z pewnością poprawi samopoczucie. Dodatkowo można korzystać z odtwarzacza plików MP3 i wideo.Możliwe jest pozostawienie wiadomości głosowych lub graficznych dla innych członków rodziny, odczytywanie wiadomości e-mail, śledzenie notowań giełdowych, prognoz pogody oraz sprawdzenie bieżących komunikatów o ruchu drogowym lub po prostu użycie budzika. A wszystko to przy użyciu intuicyjnej obsługi dotykowej oraz nowego systemu naprowadzania kolorami.

Zestawienie kolorów.


sy-knx-comfortpanel-01-abb

Nawigacja za pomocą funkcji slajdów.

Inteligentny Busch-ComfortPanel® można obsługiwać w niezwykle prosty i wygodny sposób. Menu sterowania zostało zoptymalizowane ergonomicznie. Posiada ono praktyczną funkcję slajdów oraz znaną z przenośnych terminali funkcję przesuwania palcem po monitorze. Zapewnia to komfortową i szybką obsługę przejrzystych, kolorowych wyświetlaczy dotykowych  -– z przekątną 9" lub 12,1" – w sposób znany ze smartfonów i tabletów. Przechodzenie z funkcji do funkcji jest łatwiejsze, bardzie przejrzyste i odbywa się intuicyjnie.



sy-knx-comfortpanel-03-abb

Interfejs użytkownika.

Uniwersalne panele Busch-ComfortPanel® łączą w sobie funkcje nowoczesnego sterowania instalacjami domowymi z centrum rozrywkowo-informacyjnym. Interfejs użytkownika ma przejrzystą strukturę, a jego intuicyjna obsługa odbywa się przez przeciągnięcie palcem. Pokazane przykłady przedstawiają niektóre możliwości obsługi dla wszystkich obszarów domu.


sy-knx-comfortpanel-04-abb

Praktyczna aplikacja.

Busch-ComfortPanel® można obsługiwać nie tylko w domu. Dzięki praktycznej aplikacji Busch-ComfortTouch App sterowanie jest całkowicie niezależne. Nowoczesne media, jak choćby smartfony czy tablety, mogą służyć jako przenośny pilot do zdalnej obsługi systemu sterowania instalacjami domowymi. Dzięki temu możliwe jest sterowanie i monitorowanie wszystkich funkcji budynku za pośrednictwem Busch-ComfortPanel® 9 i Busch-ComfortPanel® 12.1. Dodatkowo w App można zapisać indywidualne ustawienia i je w razie potrzeby otworzyć. Ciekawostka: smartfonem można zrobić własne zdjęcia pomieszczeń w domu i je następnie zapisać w Busch-ComfortPanel®. Busch-ComfortTouch App jest dostępna w Apple* Store oraz w Google Play Store.


sy-knx-comfortpanel-05-abb

» Link do Busch-ComfortTouch App