0410_ABB_Tacteo_Access_Control_50_v05

Kontrola dostępu

Rozwiązania KNX dla branży hotelarskiej

KNX stanowi ogólnoświatowy standard w zakresie automatyki domowej i budynku. Doskonale nadaje się do wszystkich typów budynków, oferując użytkownikom liczne korzyści. W szczególności rozwiązania kontroli dostępu ABB oparte na KNX można w pełni dostosowywać nie tylko do potrzeb sektora hotelarskiego, lecz także do wymagań sektora gastronomicznego (pensjonaty, pokoje gościnne, apartamenty wakacyjne, agroturystyka i ośrodki rekreacyjne).

Korzyści

Maksymalny komfort dla gości hotelowych


Znacznie wyższy poziom wygody dla Twoich gości dzięki odpowiedniemu zarządzaniu funkcjami Sterowanie wszystkimi parametrami użytkowymi – od regulacji temperatury aż po monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym – pozwala zwiększyć dobre samopoczucie gości hotelowych.


Niższe koszty utrzymania


Dzięki centralnie położonemu wyświetlaczowi i punktowi sterowania użytkownik może w prosty sposób monitorować działanie urządzeń oraz kontrolować najważniejsze parametry systemowe. Pozwala to na znaczną redukcję kosztów. 


Minimalizacja wydatków


Zmniejsz ilość okablowania, używając jednej magistrali niskonapięciowej oddzielonej od przewodów zasilania. Pozwala to również na skrócenie czasu projektowania i montażu, a także na związane z tym oszczędności finansowe.

Maksymalna elastyczność


Duża elastyczność podczas przeprogramowywania starych urządzeń lub dodawania nowych. Dzięki możliwości adaptacji do zmieniających się potrzeb i wymagań, nawet po wielu latach od montażu użytkownik nie będzie musiał wymieniać systemu na nowy. 


Główne cechy

Access
Kontrola dostępu


- czytniki transponderów
- instalowane poza strefami o ograniczonym dostępie
- dostęp uzyskuje się poprzez przesunięcie kartą nad czytnikiem

TKK_U.1.1_Tacteo_86x86_card_holder_universal_GLS_ABB
Powitalne scenerie świetlne


- uchwyt na transponder wewnątrz pomieszczenia
- slot na kartę gościa
- uruchamianie urządzeń elektrycznych i scen świetlnych



0118_ABB_Hotel_15_LobbyComputer_02
Programowanie za pomocą karty


- wykonywane z poziomu pulpitu lub innego miejsca, w którym zainstalowano moduł programujący
- łatwe programowanie dzięki zastosowaniu 4 diod LED
- podgląd stanu pracy



Polecane

Millenium
Mylos
Chiara
ABB-tacteo
Loading documents
Loading documents
Loading documents
Loading documents
Select region / language