Stacja pogodowa

Dom też myśli. Wymaga tylko pokierowania.

Zaprogramowano mądre reakcje. Specjalne czujniki Busch KNX (stacji pogodowej) mogą rejestrować konkretne informacje, które następnie posłużą do odpowiednich ustawień. Przykładowo oświetlenie zewnętrzne włączy się, gdy czujnik jasności stwierdzi, że jest ciemno lub gdy w odpowiednich pomieszczeniach zostanie włączone światło. Dalsze możliwości to między innymi:

sy-knx-wetter-01

01Oświetlenie pomieszczenia jest przyciemniane w nocy.
02 W przypadku sceny „kino“ rolety zostają opuszczone jedynie w sytuacji, gdy na zewnątrz jest jasno.
03 Oświetlenie tarasu wyłącza się po zamknięciu drzwi od domu.
04 Oświetlenie przejścia przy wykorzystaniu czujnika ruchu Busch odbywa się nocą ze stopniem jasności 20 %

 


Select region / language