Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Rozdzielnice niskiego napięcia - system MNS

Na bazie rozwiązań systemu MNS możliwe jest stworzenie rozdzielnic o szerokim zakresie: od rozdzielnic inteligentnych służących do zabezpieczenia, sterowania i monitorowania napędów, przez rozdzielnice dystrybucyjne po szafy automatyki. Zaprezentowane poniżej materiały ułatwiają dobór aparatów oraz rozwiązań stosowanych w rozdzielnicach MNS.

 

Plik do pobrania

Format

Opis

Szablon_listy_odbiorów_MNS 3.0 V1.0

xls

Plik, w którym w czytelny i prosty sposób możliwe jest zestawienie i schrakteryzowanie listy odbiorów przewidzianych do zabudowy w rozdzielnicy MNS.

Plik ten może być wykorzystywany do inwentaryzacji istniejących rozdzielnic jak również stanowić wsparcie w  przypadku pojawienia się zmian takich jak: wprowadzenie nowych odpływów, rezygnacja z istniejących, zmiana standardu itp. Szablon ten to tabelaryczny odpowiednik schematu jednokreskowego w którym zawarte zostały informacje bazowe związane z konkretnym odbiornikiem.

W tabeli ujęto zestaw parametrów istotnych z punktu widzenia prawidłowego doboru aparatury elektrycznej oraz funkcji jakie ma ona realizować. Na podstawie tego typu zestawienia jesteśmy w stanie w krótkim czasie opracować dla Państwa koncepcję techniczno-cenową rozdzielnicy nn typu MNS.

 

Baza artykułów ePLAN

 

Plik do pobrania

Format

Opis

Baza artykułów ePLAN
Wielkość pliku 129 MB

zip

Narzędzie umożliwia szybkie dotarcie do niezbędnych danych urządzeń ABB, wiąże również elementy graficzne z charakterystyką techniczną aparatów. System stworzono tak, aby w szybki i łatwy sposób można go było rozbudować o nowe produkty, zgodne z potrzebami użytkowników. Udostępniona baza artykułów ABB dla programu ePlan Electric P8 otwiera Państwu nowe możliwości w procesie projektowania, oszczędza czas oraz pozwala ograniczyć błędy.