Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

ABB EQmatic

Analizator energii elektrycznej

Nowy analizator EQmatic firmy ABB to kompaktowe rozwiązanie, które służy do monitorowania, rejestrowania, wizualizacji i analizy danych dotyczących energii i jej zużycia przy użyciu szyny M-Bus. Interfejs sieciowy jest indywidualnie konfigurowalny zgodnie z odpowiednimi wymaganiami. Umożliwia identyfikację tzw. złodziei energii oraz optymalizację kosztów energii.


Główne korzyści:

  • Redukcja kosztów i większa oszczędność energii
  • Wsparcie we wdrażaniu systemów zarządzania energią, np. ISO 50001
  • Szybkość i łatwość montażu oraz przekazania do eksploatacji, brak konieczności używania dodatkowego oprogramowania PC

Główne cechy:
  • Automatyczne wykrywanie liczników EQ ABB (z serii A i B)
  • Przechowywanie danych na lokalnych urządzeniach
  • Analiza i eksport danych przy użyciu interfejsu użytkownika

Interfejs użytkownika: konfigurowalny indywidualnie

Przekazywanie do eksploatacji i obsługa realizowane są poprzez sieciowy interfejs graficzny. Urządzenia zapewniają ponadto możliwość bardziej szczegółowego monitorowania za pomocą kilku funkcji analitycznych, w tym analizy danych historycznych, funkcji ustawiania wartości odniesienia, analizy kosztów zgodnie z wymaganiami klienta, wartościami chwilowymi itp. Ekran konfigurowalnej tablicy wskaźników zapewnia szybki podgląd najważniejszych danych pomiarowych i wykresów analitycznych zgodnie z potrzebami klienta. Dostępnych jest wiele różnych funkcji eksportu danych do ich dalszego przetwarzania.

Wersje

Analizator energii elektrycznej QA/S 3.16.1, 16 wejść, M-Bus, MDRC 

Analizator energii elektrycznej służący do analizy danych z maksymalnie 16 liczników zainstalowanych na szynie M-Bus.

Analizator energii elektrycznej QA/S 3.64.1, 64 wejścia, M-Bus, MDRC  

Analizator energii elektrycznej służący do analizy danych z maksymalnie 64 liczników zainstalowanych na szynie M-Bus.

Dowiedz się więcej