Modułowe elementy do montażu na szynie DIN
Modułowe elementy do montażu na szynie DIN to linia komponentów, które pozwalają uzupełnić funkcje rozdzielnicy elektrycznej (tj. pełnią funkcje inne niż ochrona linii oraz ochrona różnicowoprądowa), np. pomiary, sterowanie i wydawanie poleceń.
Urządzenia te szybko i łatwo podłącza się do standardowej szyny DIN.
Główne korzyści
- Pozostałe urządzenia modułowe pozwalają na poprawę jakości pracy rozdzielnic, gdy są one stosowane razem ― w ten sposób można w pełni wykorzystać rozwiązanie System pro M compact®
- Wpływ jakości firmy ABB na każdą funkcję rozdzielnicy, od zastosowań mieszkaniowych aż po przemysłowe, od ochrony linii aż po funkcje pomocnicze, nie ma sobie równych
- Specjalistyczna linia urządzeń oraz najlepsza dokumentacja techniczna
- Wygląd: panel będzie miał ten sam kolor!
Cechy charakterystyczne
- Szeroki zakres wartości prądu, napięcia i mocy ― duże możliwości integracji
- Szerokość każdego urządzenia jest wielokrotnością szerokości standardowego modułu DIN od 17,5 mm do 18 mm
- Bogata oferta akcesoriów przeznaczonych do przesyłania sygnałów, komunikacji i sprzęgania