Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Urządzenia OVR PV 1500

Jedyny taki produkt na rynku

Rynek fotowoltaiczny szykuje się do przejścia na napięcia powyżej 1000 V. Nasza dotychczasowa oferta obejmowała tylko dwie wersje, dla instalacji o napięciu znamionowym 600 V i 1000 V DC. Ale na czas dostrzegliśmy ten nowy trend i możemy z przyjemnością ogłosić wprowadzenie nowego urządzenia OVR PV o maksymalnym napięciu znamionowym 1500 V DC. Jako pierwsi zaproponowaliśmy rozwiązanie do takich zastosowań.

Główne korzyści     

  • Większy zwrot z inwestycji! Większy zwrot z inwestycji dla użytkownika końcowego! Na chwilę obecną jesteśmy jedyną firmą, która umożliwia stosowanie urządzeń SPD PV w instalacjach o napięciu 1500 V DC. Dzięki wyższym napięciom panele słoneczne mogą wytwarzać większe ilości energii nawet w pochmurne dni, a użytkownik zarabia więcej!
  • Oszczędności! Dodatkowa ochrona nie jest potrzebna, ponieważ nasze urządzenie OVR PV 1500 V DC posiada funkcję samoochrony nawet do 10 kA! Gwarantujemy przy tym całkowite bezpieczeństwo montażu dzięki ograniczeniu ryzyka wystąpienia pożaru instalacji.
  • Brak dodatkowych kosztów! Nastawione na przyszłość! Integrator może od razu wykonać własny projekt z wykorzystaniem produktów spełniających wymogi norm, które dopiero zostaną wprowadzone. Istniejące konstrukcje można modyfikować bez konieczności poświęcania dodatkowego czasu.
  • Nie mniej ważna jest dbałość o bezpieczeństwo! Wszystkie nasze produkty fotowoltaiczne są wyposażone w opatentowany układ rozłączania termicznego prądów stałych o niewielkim natężeniu, obecnych w instalacjach fotowoltaicznych.

Główne cechy 

  • Zgodne z normą EN 50539-11 (wyd. 11/2013), pierwszą normą na świecie zlecającą badania gwarantujące bezpieczeństwo urządzeń przeciwprzepięciowych w instalacjach fotowoltaicznych.
  • Maksymalne napięcie robocze 1500 V DC.
  • Dostępne w wersjach zgodnych z normami IEC i UL.
  • Samoochrona przed prądami zwarciowymi do końca okresu eksploatacji produktu nawet do 10 KA.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

 

Polecane

Loading documents