Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Ogranicznik przepięć do zabezpieczenia sieci przesyłu danych

Ochrona sieci przesyłu danych

Ograniczniki przepięć SPD OVR TC zapewniają ścisłą ochronę urządzeń telefonicznych, IT i układów magistrali podłączonych do niskonapięciowych linii sygnałowych.


Główne korzyści

  • Rodzina urządzeń OVR TC oferuje niezawodną ochronę przeciwprzepięciową sieci linii danych dla centrów danych, instalacji uzdatniania wody lub turbin wiatrowych.
  • Dzięki gniazdom RJ11 i RJ45 są one elastyczne i łatwe w montażu.
  • Wkłady po upływie czasu eksploatacji można wymieniać, natomiast gniazda nadają się do ponownego użytku.

Główne cechy

  • Obciążalność udarowa: 10 KA przy fali 8/20.
  • Prąd obciążenia: 140 mA.
  • Zakres napięć od 6 V do 200 V DC.

 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

 

Produkty i dokumentacja

Dokumentacja
Loading documents