OVR QuickSafe®

Bezpieczeństwo przede wszystkim

QuickSafe® to nowa generacja ograniczników przepięć (SPD) o udoskonalonych osiągach! Dzięki innowacyjnej technologii, zapewniającej bardzo dobry poziom ochrony, prostą instalację oraz konserwację zapobiegawczą, ta nowa gama urządzeń OVR nadaje się do zastosowań mieszkalnych oraz przemysłowych. A wszystko to zgodnie z zapowiadaną nową normą IEC/EN 61643-11.

ovr994987ebc1f463c09537ff0000433538

Sprawdź ofertę

Wyszukiwarka produktów

Główne korzyści


Główne cechy

  • Mogą być zainstalowane w obiektach przemysłowych z prądem zwarciowym do 100 kA. Jedna gama produktów dla wszystkich instalacji, obejmująca wiele zastosowań przemysłowych.
  • Brak konieczności dedykowanego dobezpieczenia dla OVR T2 oraz T2-T3 QS do 125 A oraz do 160 A dla OVR T1-T2.
  • Łatwe połączenie – nasze nowe ograniczniki przepięć pozwalają na podłączenie zarówno przewodów jak i szyn mostkujących.

Technologia Safety Reserve

tech.saf.res.



  • Dwa warystory połączone równolegle
  • Uszkodzenie pierwszego warystora skutkuje wypełnieniem
    wskaźnika do połowy kolorem czerwonym
  • Sygnalizacja zdalna również informuje o stanie przejściowym
  • Kiedy oba warystory ulegną zniszczeniu wskaźnik zostanie
    w całości wypełniony kolorem czerwonym

Dowiedz się więcej

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents
Select region / language